ZHCT357 November   2021 LM74701-Q1 , LM74721-Q1

 

  1. 引言
  2. 使用理想二极管控制器实现汽车反向电池保护
  3. 使用理想二极管控制器实现无 TVS 汽车反极性保护
  4. 无 TVS 理想二极管:运行模式和工作原理
  5. 外部 MOSFET
  6. 输出电容器 (COUT)
  7. 无 TVS 理想二极管控制器 EMC 性能
  8. 结论
  9. 相关网站
  10. 10重要声明

使用理想二极管控制器实现无 TVS 汽车反极性保护

TI 的 LM74701-Q1 和 LM74721-Q1 理想二极管控制器集成了一种独特功能,可实现无 TVS 的输入反极性保护解决方案。该器件运行一个外部 MOSFET 作为有源钳位元件,以耗散 ISO 7637-2 脉冲 1 所述负瞬态事件产生的能量。在 ISO 7637-2 脉冲 1 瞬态事件期间,在没有要求保持输出电压的情况下,这些器件通过监测外部 MOSFET 漏源 (VDS) 引脚上的压降并启用栅极驱动,将外部 FET 两端的电压稳定至预定义阈值。反向电流从输出电容器流回输入源,瞬态脉冲能量通过 MOSFET 耗散。

图 3-1 所示为标准理想二极管与无 TVS 理想二极管解决方案在 ISO 7637-2 脉冲 1 运行方面的差异。

  • 输入 TVS 二极管 D2 将 ISO7637-2 脉冲 1 钳位并耗散脉冲能量
  • 峰值 ISO7637 脉冲电流从 TVS 二极管流出,如红色箭头所示
  • 外部 FET 用作有源钳位元件并耗散 ISO7637-2 脉冲 1 能量
  • 反向电流从输出电容器、FET 流回输入源
  • 输入被钳位于 - (VCLAMP – VOUT)

图 3-1 有/无 TVS 时的 ISO 7637-2 脉冲 1 比较。