ZHCT357 November   2021 LM74701-Q1 , LM74721-Q1

 

  1. 引言
  2. 使用理想二极管控制器实现汽车反向电池保护
  3. 使用理想二极管控制器实现无 TVS 汽车反极性保护
  4. 无 TVS 理想二极管:运行模式和工作原理
  5. 外部 MOSFET
  6. 输出电容器 (COUT)
  7. 无 TVS 理想二极管控制器 EMC 性能
  8. 结论
  9. 相关网站
  10. 10重要声明

输出电容器 (COUT)

使用无 TVS 的理想二极管控制器时在 ISO7637-2 脉冲 1 事件期间,电流从输出电容器流回输入源,从而使输出电压放电。如果输出电容器不足以将电压保持在 0V 以上,则输出电压可能为负摆幅。理想二极管控制器(如 LM74701-Q1)能够处理输出端(阴极引脚)上的负电压,并能与较低的输出电容器一同工作。但如果连接在理想二极管控制器输出端的负载(如直流/直流转换器、音频放大器和稳压器)无法处理负输入电压,您必须调整输出电容器的量程,以使 ISO 7637-2 脉冲 1 瞬态事件期间的输出电压不低于 0V。

Equation3 计算 ISO 7637-2 脉冲 1 事件期间所需的最小输出电容,确保输出不会出现负摆幅:

Equation3. C O U T =   ( I L O A D +   I I S O _ A V G )   × 1   m s   Δ V O U T

其中,ΔVOUT 是 ISO 7637-2 脉冲 1 瞬态事件开始和结束时 VOUT 之间的差值。