ZHCT357 November   2021 LM74701-Q1 , LM74721-Q1

 

  1. 1 引言
  2. 2 使用理想二极管控制器实现汽车反向电池保护
  3. 3 使用理想二极管控制器实现无 TVS 汽车反极性保护
  4. 4 无 TVS 理想二极管:运行模式和工作原理
  5. 5 外部 MOSFET
  6. 6 输出电容器 (COUT)
  7. 7 无 TVS 理想二极管控制器 EMC 性能
  8. 8 结论
  9. 9 相关网站
  10. 10重要声明

外部 MOSFET

外部 MOSFET 需要在功耗、系统级性能(例如反向电流阻断)和解决方案成本之间达到最佳平衡。为此,可以先选择一个通常在满负载电流下提供 30mV 至 50mV 正向压降的 MOSFET。

另一个重要参数是 MOSFET 的最大 VDS 额定电压。在 ISO 7637-2 脉冲 1 瞬态事件期间,外部 MOSFET Q1 的最大 VDS 是理想二极管控制器的 VDSCLAMP(最大值)检测阈值。Equation1 计算 ISO 7637-2 脉冲 1 瞬态事件期间流经 MOSFET 的峰值电流:

Equation1. I I S O _ P E A K =   ( V I S O +   V O U T -   V D S C L A M P max ⁡ ) R S

其中:

VISO 是 ISO 7637-2 脉冲 1 瞬态事件的负峰值,

VOUT 是应用 ISO 7637-2 脉冲 1 之前的 VBATT 初始电平,

VDSCLAMP 是理想二极管控制器的最大 VCLAMP 阈值,

RS 是 ISO 7637-2 脉冲发生器输入阻抗 (10Ω)。

图 5-1 显示了 LM74701-Q1 在 ISO 7637-2 脉冲 1 瞬态事件期间的无 TVS 性能,以及 VDS 钳位运行期间的栅极导通行为、峰值脉冲电流和 MOSFET 上的功率耗散。

GUID-20211026-SS0I-JMWB-XLPK-H9TJRK678PXF-low.png图 5-1 LM74701-Q1 理想二极管控制器的无 TVS 性能。

ISO 7637-2 脉冲期间的平均电流可近似为峰值电流的三分之一,或 (IISO_PEAK/3)。所以,可根据 Equation2 计算外部 MOSFET 上的平均功率耗散:

Equation2. P D _ I S O _ A V G =   V D S C L A M P   ( max ⁡ )   ×   I I S O _ P E A K 3  

一个 ISO 7637-2 脉冲 1 瞬态事件通常持续 2ms,外部 MOSFET 在有源钳位模式下运行约 1ms。建议选择一个具有以下安全工作区 (SoA) 特性的 MOSFET:负载线对应于 VDSCLAMP(最大值)的 VDS 且漏极电流 (ID) 在 1ms 内大于 (IISO_PEAK/2)。

图 5-2 所示为典型的 SoA 特性和 MOSFET 的选择标准示例。

GUID-20211026-SS0I-DKFR-FZ85-B37TKMGCP5VV-low.png图 5-2 MOSFET SoA 选择曲线示例 。