ZHCT357 November   2021 LM74701-Q1 , LM74721-Q1

 

  1. 1 引言
  2. 2 使用理想二极管控制器实现汽车反向电池保护
  3. 3 使用理想二极管控制器实现无 TVS 汽车反极性保护
  4. 4 无 TVS 理想二极管:运行模式和工作原理
  5. 5 外部 MOSFET
  6. 6 输出电容器 (COUT)
  7. 7 无 TVS 理想二极管控制器 EMC 性能
  8. 8 结论
  9. 9 相关网站
  10. 10重要声明

使用理想二极管控制器实现汽车反向电池保护

驱动 N 沟道 MOSFET 的理想二极管控制器是一种低损耗反极性保护解决方案,可替代基于功率二极管和 P 沟道 MOSFET 的传统解决方案。除了针对输入极性反转提供保护外,输入保护解决方案还应保护下游电子电路免受各种系统级瞬态事件的影响。ISO 7637-2、VW 80000 (LV124) 和 ISO 16750-2 等汽车标准定义了此类系统级瞬态事件。

典型的应用电路包括一个驱动 N 沟道 MOSFET 的理想二极管控制器和一个用于抑制各种汽车 EMC 瞬态的输入侧 TVS 二极管。输入侧 TVS 二极管的主要用途是防止因电源与电感负载断开而产生 ISO7637-2 脉冲 1 瞬态事件所描述的汽车高能量负瞬态。如图 2-1 所示,当通过电感负载的电流中断时,会发生电压瞬变。根据 ISO7637-2 标准,该瞬态事件通常持续 2ms (td),幅度 (US) 范围为 –75V 至 –150V。两个连续脉冲之间的总持续时间为 200ms (t2)。还有由 ISO 7637-2 标准定义的其他低能量短时瞬态事件,例如由线束电感突然切换和电流中断引起的脉冲 2A、3A、3B。理想二极管保护电路中使用的输入和输出电容器可滤除这些短时瞬态,不会影响整体系统性能。

图 2-1 ISO 7637-2 脉冲 1 特性。

大多数车辆都有一个集中式负载突降钳位,可在负载突降事件期间,将 12V 电池驱动车辆的最大瞬态电压钳位到 35V。但是需要保护电子电路,以免在关闭电感负载时出现负瞬态。输入侧 TVS 二极管将这些瞬态钳位在更安全的范围内,这样电子电路就可以继续运行而不会出现任何损坏。

图 2-2 显示了一个实现理想二极管反极性保护解决方案的典型印刷电路板 (PCB),以及输入 TVS 二极管对总解决方案尺寸的贡献。对于空间受限的 ECU 设计(如 ADAS 摄像头、雷达和激光雷达 ECU 以及 USB 集线器),去掉输入侧 TVS 二极管并同时确保可靠的系统级 EMC 性能可带来诸多好处。去掉输入侧 TVS 二极管也提高了整体可靠性,因为电池和地线之间不再需要分流元件。

  • 与传统的功率二极管和 P 沟道 MOSFET 解决方案相比,在较高电流电平下具有尺寸、成本和效率优势
  • 可靠的系统级 EMC 性能
  • 瞬态电压抑制所需的 2 个输入 TVS 二极管
    • D1:主要作用是在正常运行时阻断来自 D2 的正向电流
    • D2:主要作用是抑制负瞬态 ISO7637-2 脉冲 1
  • 理想二极管控制器 + N 沟道 MOSFET 的面积:24mm2
  • 2 个输入 TVS 二极管(D1 和 D2)的面积:35mm2
  • TVS 约占理想二极管系统解决方案总面积的 70%
  • TVS 额外增加了系统成本和 BoM 数目
  • 去掉 TVS 可以提高系统的可靠性,因为去掉了 VBATT 终端上的分流元件

图 2-2 典型的理想二极管应用电路和 PCB 面积比较。