ZHCSZA7 December 2025 MCT8376Z-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| tREADY | 上电后 SPI 就绪 | 1 | ms | ||
| tHI_nSCS | nSCS 最短高电平时间 | 400 | ns | ||
| tSU_nSCS | nSCS 输入设置时间 | 25 | ns | ||
| tHD_nSCS | nSCS 输入保持时间 | 25 | ns | ||
| tSCLK | SCLK 最小周期 | 100 | ns | ||
| tSCLKH | SCLK 最短高电平时间 | 50 | ns | ||
| tSCLKL | SCLK 最短低电平时间 | 50 | ns | ||
| tSU_SDI | SDI 输入数据设置时间 | 25 | ns | ||
| tHD_SDI | SDI 输入数据保持时间 | 25 | ns | ||
| tDLY_SDO | SDO 输出数据延迟时间 | 25 | ns | ||
| tEN_SDO | SDO 启用延迟时间 | 50 | ns | ||
| tDIS_SDO | SDO 禁用延迟时间 | 50 | ns | ||