ZHCSZA7 December 2025 MCT8376Z-Q1
PRODUCTION DATA
在电机处于锁定状态期间,霍尔信号不可用,因此可通过监控霍尔信号来检测电机锁定事件。如果霍尔信号存在的时间超过 tMTR_LOCK,则会识别 MTR_LCK 事件并根据 MTR_LOCK_MODE 位执行操作。在硬件接器件上,tMTR_LOCK 阈值根据 GAIN_SLEW_tLOCK 引脚的配置进行设置(参照 表 7-6),并将 MTR_LOCK_MODE 配置为自动重试模式:通过 GAIN_SLEW_tLOCK 引脚配置检测时间为 500ms 或 5s,重试时间为 10s。在 SPI 器件上,可以通过 MTR_LOCK_TDET 寄存器设置 tMTR_LOCK 阈值,而 MTR_LOCK_MODE 位可以在四种不同的模式下运行:MTR_LOCK 锁存关断、MTR_LOCK 自动重试、仅报告 MTR_LOCK 和禁用 MTR_LOCK。