产品详情

Rating Automotive Architecture Integrated FET Control topology Sensored, Trapezoidal Control interface 3xPWM, 6xPWM Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 70 Features Active Demagnetization to reduce power losses, Analog or Digital Hall inputs, Code-free Hall sensor based trapezoidal (120°) commutation, Configurable PWM modulation: Synchronous/Asynchronous, Cycle-by-cycle current limit to limit phase current, Integrated protections: UVLO, SPI, Stand-alone operation (no external MCU needed) Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Architecture Integrated FET Control topology Sensored, Trapezoidal Control interface 3xPWM, 6xPWM Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 70 Features Active Demagnetization to reduce power losses, Analog or Digital Hall inputs, Code-free Hall sensor based trapezoidal (120°) commutation, Configurable PWM modulation: Synchronous/Asynchronous, Cycle-by-cycle current limit to limit phase current, Integrated protections: UVLO, SPI, Stand-alone operation (no external MCU needed) Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (NLG) 28 30 mm² (6 mm × 5 mm)
  • 集成含传感器梯形控制的三相 BLDC 电机驱动器
    • 基于霍尔传感器的梯形 (120°) 换向
    • 支持模拟或数字霍尔输入
    • 可配置 PWM 调制:同步/异步
    • 支持 48V 系统
    • 支持高达 100kHz 的 PWM 频率
    • 主动消磁支持减少功率损耗
    • 逐周期电流限制,可限制相位电流
  • 4.5V 至 65V 工作电压(绝对最大值 70V)
  • 高输出电流能力:4.5A 峰值
  • 低 MOSFET 导通状态电阻
    • TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 400mΩ
  • 通过 1.1V/ns 压摆率和反向恢复损耗最小化技术降低开关损耗
  • 具有低可闻噪声、易用的电机控制功能、< 200ns 的超低死区时间和 < 100ns 的传播延迟
  • 低功耗睡眠模式
    • VVM = 24V、TA = 25°C 时为 1.5µA(典型值)
  • 灵活的器件配置选项
  • 灵活的器件配置选项
    • MCT8376ZS-Q1:用于器件配置和故障状态的 5MHz 16 位 SPI
    • MCT8376ZH-Q1:基于硬件引脚的配置
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 内置 3.3V (5%)、30mA LDO 稳压器
  • 内置 5V (5%)、30mA LDO 稳压器
  • 集成保护功能
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 电机锁定保护
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
    • 可选择通过 SPI 进行故障诊断
  • 集成含传感器梯形控制的三相 BLDC 电机驱动器
    • 基于霍尔传感器的梯形 (120°) 换向
    • 支持模拟或数字霍尔输入
    • 可配置 PWM 调制:同步/异步
    • 支持 48V 系统
    • 支持高达 100kHz 的 PWM 频率
    • 主动消磁支持减少功率损耗
    • 逐周期电流限制,可限制相位电流
  • 4.5V 至 65V 工作电压(绝对最大值 70V)
  • 高输出电流能力:4.5A 峰值
  • 低 MOSFET 导通状态电阻
    • TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 400mΩ
  • 通过 1.1V/ns 压摆率和反向恢复损耗最小化技术降低开关损耗
  • 具有低可闻噪声、易用的电机控制功能、< 200ns 的超低死区时间和 < 100ns 的传播延迟
  • 低功耗睡眠模式
    • VVM = 24V、TA = 25°C 时为 1.5µA(典型值)
  • 灵活的器件配置选项
  • 灵活的器件配置选项
    • MCT8376ZS-Q1:用于器件配置和故障状态的 5MHz 16 位 SPI
    • MCT8376ZH-Q1:基于硬件引脚的配置
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 内置 3.3V (5%)、30mA LDO 稳压器
  • 内置 5V (5%)、30mA LDO 稳压器
  • 集成保护功能
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 电机锁定保护
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
    • 可选择通过 SPI 进行故障诊断

MCT8376Z-Q1 提供单芯片无代码含传感器梯形控制,用于驱动 4.5V 至 65V 无刷直流电机。MCT8376Z-Q1 集成了三个 1/2 H 桥,具有 70V 的绝对最大电压承受能力和 400mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧 + 低侧),可提供大功率驱动能力。使用集成电流检测功能来检测电流,无需外部电流检测电阻器。带有集成式 LDO 的电源管理功能为器件生成必要的电压轨,可用于为外部电路供电。

MCT8376Z-Q1 在固定功能状态机中实现含传感器梯形控制,因此无需外部微控制器即可使无刷直流电机转动。MCT8376Z-Q1 器件集成了三个用于位置感应的模拟霍尔比较器,可实现含传感器梯形 BLDC 电机控制。该控制方案具有高度可配置性,可通过硬件引脚或寄存器设置进行配置,涵盖范围从电机电流限制行为到故障响应。速度可以通过 PWM 输入进行控制。

MCT8376Z-Q1 集成了多种保护特性,可在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。

MCT8376Z-Q1 提供单芯片无代码含传感器梯形控制,用于驱动 4.5V 至 65V 无刷直流电机。MCT8376Z-Q1 集成了三个 1/2 H 桥,具有 70V 的绝对最大电压承受能力和 400mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧 + 低侧),可提供大功率驱动能力。使用集成电流检测功能来检测电流,无需外部电流检测电阻器。带有集成式 LDO 的电源管理功能为器件生成必要的电压轨,可用于为外部电路供电。

MCT8376Z-Q1 在固定功能状态机中实现含传感器梯形控制,因此无需外部微控制器即可使无刷直流电机转动。MCT8376Z-Q1 器件集成了三个用于位置感应的模拟霍尔比较器,可实现含传感器梯形 BLDC 电机控制。该控制方案具有高度可配置性,可通过硬件引脚或寄存器设置进行配置,涵盖范围从电机电流限制行为到故障响应。速度可以通过 PWM 输入进行控制。

MCT8376Z-Q1 集成了多种保护特性,可在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MCT8376Z-Q1 含传感器梯形集成式 FET BLDC 电机驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8376EVM — DRV8376 评估模块

DRV8376EVM 是一款用于三相电机驱动器应用的集成驱动器 IC 评估模块,可为客户提供驱动 4.5V 至 65V 无刷直流电机的单芯片功率级设计。除 DRV8376 的硬件外,基于 TMS320F280049C 微控制器的电路板还具有可向 DRV8376 发送必要信号以旋转三相无刷直流电机的参考软件。GUI Composer 软件允许用户对设置进行编程,使电机能够旋转,并监控系统是否存在故障情况。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (NLG) 28 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频