ZHCSZA7 December 2025 MCT8376Z-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 电源引脚电压 (VM) | -0.3 | 70 | V |
| 电源电压斜坡 (VM) | 4 | V/µs | |
| 接地引脚(PGND、AGND)之间的电压差 | -0.6 | 0.6 | V |
| 电荷泵电压 (CP) | -0.3 | VM + 6.2 | V |
| 模拟稳压器引脚电压 (GVDD) | -0.3 | 5.75 | V |
| 模拟稳压器引脚电压 (AVDD) | -0.3 | 5.75 | V |
| 模拟引脚输入电压(ILIMIT) | -0.3 | 5.75 | V |
| 模拟引脚输出电压 (SO) | -0.3 | AVDD | V |
| 逻辑引脚输入电压(DRVOFF、PWM、HPx、HNx、BRAKE、DIR、nSCS、nSLEEP、SCLK、SDI) | -0.3 | 5.75 | V |
| 逻辑引脚输出电压(nFAULT、SDO、FG) | -0.3 | 5.75 | V |
| 多电平引脚输入电压(ADVANCE、GAIN_SLEW_tLOCK、MODE) | -0.3 | 5.75 | V |
| 输出引脚电压(OUTA、OUTB、OUTC) | -1 | VM + 1 | V |
| 环境温度,TA | -40 | 125 | °C |
| 结温,TJ | -40 | 150 | °C |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |