ZHCSZA7 December   2025 MCT8376Z-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级(汽车类)
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 SPI 时序要求
    7. 6.7 SPI 从模式时序
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  输出级
      2. 7.3.2  PWM 控制模式(1x PWM 模式)
        1. 7.3.2.1 模拟霍尔输入配置
        2. 7.3.2.2 数字霍尔输入配置
        3. 7.3.2.3 异步调制
        4. 7.3.2.4 同步调制
        5. 7.3.2.5 电机运行
      3. 7.3.3  器件接口模式
        1. 7.3.3.1 串行外设接口 (SPI)
        2. 7.3.3.2 硬件接口
      4. 7.3.4  AVDD 和 GVDD 线性稳压器
      5. 7.3.5  电荷泵
      6. 7.3.6  压摆率控制
      7. 7.3.7  跨导(死区时间)
      8. 7.3.8  传播延迟
      9. 7.3.9  引脚图
        1. 7.3.9.1 逻辑电平输入引脚(内部下拉)
        2. 7.3.9.2 逻辑电平输入引脚(内部上拉)
        3. 7.3.9.3 开漏引脚
        4. 7.3.9.4 推挽引脚
        5. 7.3.9.5 七电平输入引脚
      10. 7.3.10 电流检测放大器输出 (SO)
      11. 7.3.11 主动消磁
        1. 7.3.11.1 自动同步整流模式(ASR 模式)
          1. 7.3.11.1.1 自动同步整流(换向模式)
          2. 7.3.11.1.2 自动同步整流(PWM 模式)
        2. 7.3.11.2 自动异步整流模式(AAR 模式)
      12. 7.3.12 逐周期电流限制
        1. 7.3.12.1 具有 100% 占空比输入的逐周期电流限制
      13. 7.3.13 霍尔比较器(模拟霍尔输入)
      14. 7.3.14 超前角
      15. 7.3.15 FGOUT 信号
      16. 7.3.16 保护功能
        1. 7.3.16.1 VM 电源欠压锁定 (RESET)
        2. 7.3.16.2 AVDD 欠压保护 (AVDD_UV)
        3. 7.3.16.3 GVDD 欠压锁定 (GVDD_UV)
        4. 7.3.16.4 VCP 电荷泵欠压锁定 (CPUV)
        5. 7.3.16.5 过压保护 (OV)
        6. 7.3.16.6 过流保护 (OCP)
          1. 7.3.16.6.1 OCP 锁存关断 (OCP_MODE = 00b)
          2. 7.3.16.6.2 OCP 自动重试 (OCP_MODE = 01b)
          3. 7.3.16.6.3 OCP 仅报告 (OCP_MODE = 10b)
          4. 7.3.16.6.4 OCP 已禁用 (OCP_MODE = 11b)
        7. 7.3.16.7 电机锁定 (MTR_LOCK)
          1. 7.3.16.7.1 MTR_LOCK 锁存关断 (MTR_LOCK_MODE = 00b)
          2. 7.3.16.7.2 MTR_LOCK 自动重试 (MTR_LOCK_MODE = 01b)
          3. 7.3.16.7.3 MTR_LOCK 仅报告 (MTR_LOCK_MODE= 10b)
          4. 7.3.16.7.4 MTR_LOCK 已禁用 (MTR_LOCK_MODE = 11b)
        8. 7.3.16.8 热警告 (OTW)
        9. 7.3.16.9 热关断 (OTS)
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 功能模式
        1. 7.4.1.1 睡眠模式
        2. 7.4.1.2 运行模式
        3. 7.4.1.3 故障复位(CLR_FLT 或 nSLEEP 复位脉冲)
      2. 7.4.2 DRVOFF 功能
    5. 7.5 SPI 通信
      1. 7.5.1 编程
        1. 7.5.1.1 SPI 格式
  9. 8 寄存器映射
    1. 8.1 状态寄存器
    2. 8.2 控制寄存器
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 霍尔传感器配置和连接
      1. 9.2.1 典型配置
      2. 9.2.2 开漏配置
      3. 9.2.3 串联配置
      4. 9.2.4 并行配置
    3. 9.3 电源相关建议
      1. 9.3.1 大容量电容
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
      3. 9.4.3 散热注意事项
        1. 9.4.3.1 功率耗散
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

AVDD 和 GVDD 线性稳压器

MCT8376Z-Q1 系列器件集成了 3.3V 和 5V 线性稳压器,因此可用于外部电路。AVDD 和 GVDD 稳压器为器件的内部数字电路供电,还可以为低功耗 MCU 或其他支持低电流(高达 30mA)的电路提供电源电压。在 AVDD 引脚附近放置一个 X5R 或 X7R、0.1μF、6.3V 陶瓷电容器以旁路 AVDD 稳压器的输出,并将该电容器直接连接回相邻的 AGND 接地引脚。在 GVDD 引脚附近放置一个 X5R 或 X7R、1μF、10V 陶瓷电容器以旁路 GVDD 稳压器的输出,并直接连接到相邻的 AGND 接地引脚。

AVDD 标称空载输出电压为 3.3V。

MCT8376Z-Q1 GVDD 线性稳压器方框图图 7-9 GVDD 线性稳压器方框图
MCT8376Z-Q1 AVDD 线性稳压器方框图图 7-10 AVDD 线性稳压器方框图

可以使用方程式 1 和方程式 2 来计算以 VM 作为电源的 AVDD 和 GVDD 线性稳压器在器件中耗散的功率。

方程式 1. P=VVM-VAVDD×IAVDD
方程式 2. P=VVM-VGVDD×IGVDD

例如,当 VVM 为 24V 时,从 AVDD 汲取 20mA 的电流会导致方程式 3 所示的功率耗散。

方程式 3. P=24V-3.3V×20mA=414mW
注: 线性稳压器 AVDD 和 GVDD 的组合外部电流支持仅限于 30mA。如果外部负载的 30mA 连接到 AVDD,则不要将任何外部负载连接到 GVDD,反之亦然。