ZHCSZA7 December   2025 MCT8376Z-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级(汽车类)
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 SPI 时序要求
    7. 6.7 SPI 从模式时序
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  输出级
      2. 7.3.2  PWM 控制模式(1x PWM 模式)
        1. 7.3.2.1 模拟霍尔输入配置
        2. 7.3.2.2 数字霍尔输入配置
        3. 7.3.2.3 异步调制
        4. 7.3.2.4 同步调制
        5. 7.3.2.5 电机运行
      3. 7.3.3  器件接口模式
        1. 7.3.3.1 串行外设接口 (SPI)
        2. 7.3.3.2 硬件接口
      4. 7.3.4  AVDD 和 GVDD 线性稳压器
      5. 7.3.5  电荷泵
      6. 7.3.6  压摆率控制
      7. 7.3.7  跨导(死区时间)
      8. 7.3.8  传播延迟
      9. 7.3.9  引脚图
        1. 7.3.9.1 逻辑电平输入引脚(内部下拉)
        2. 7.3.9.2 逻辑电平输入引脚(内部上拉)
        3. 7.3.9.3 开漏引脚
        4. 7.3.9.4 推挽引脚
        5. 7.3.9.5 七电平输入引脚
      10. 7.3.10 电流检测放大器输出 (SO)
      11. 7.3.11 主动消磁
        1. 7.3.11.1 自动同步整流模式(ASR 模式)
          1. 7.3.11.1.1 自动同步整流(换向模式)
          2. 7.3.11.1.2 自动同步整流(PWM 模式)
        2. 7.3.11.2 自动异步整流模式(AAR 模式)
      12. 7.3.12 逐周期电流限制
        1. 7.3.12.1 具有 100% 占空比输入的逐周期电流限制
      13. 7.3.13 霍尔比较器(模拟霍尔输入)
      14. 7.3.14 超前角
      15. 7.3.15 FGOUT 信号
      16. 7.3.16 保护功能
        1. 7.3.16.1 VM 电源欠压锁定 (RESET)
        2. 7.3.16.2 AVDD 欠压保护 (AVDD_UV)
        3. 7.3.16.3 GVDD 欠压锁定 (GVDD_UV)
        4. 7.3.16.4 VCP 电荷泵欠压锁定 (CPUV)
        5. 7.3.16.5 过压保护 (OV)
        6. 7.3.16.6 过流保护 (OCP)
          1. 7.3.16.6.1 OCP 锁存关断 (OCP_MODE = 00b)
          2. 7.3.16.6.2 OCP 自动重试 (OCP_MODE = 01b)
          3. 7.3.16.6.3 OCP 仅报告 (OCP_MODE = 10b)
          4. 7.3.16.6.4 OCP 已禁用 (OCP_MODE = 11b)
        7. 7.3.16.7 电机锁定 (MTR_LOCK)
          1. 7.3.16.7.1 MTR_LOCK 锁存关断 (MTR_LOCK_MODE = 00b)
          2. 7.3.16.7.2 MTR_LOCK 自动重试 (MTR_LOCK_MODE = 01b)
          3. 7.3.16.7.3 MTR_LOCK 仅报告 (MTR_LOCK_MODE= 10b)
          4. 7.3.16.7.4 MTR_LOCK 已禁用 (MTR_LOCK_MODE = 11b)
        8. 7.3.16.8 热警告 (OTW)
        9. 7.3.16.9 热关断 (OTS)
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 功能模式
        1. 7.4.1.1 睡眠模式
        2. 7.4.1.2 运行模式
        3. 7.4.1.3 故障复位(CLR_FLT 或 nSLEEP 复位脉冲)
      2. 7.4.2 DRVOFF 功能
    5. 7.5 SPI 通信
      1. 7.5.1 编程
        1. 7.5.1.1 SPI 格式
  9. 8 寄存器映射
    1. 8.1 状态寄存器
    2. 8.2 控制寄存器
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 霍尔传感器配置和连接
      1. 9.2.1 典型配置
      2. 9.2.2 开漏配置
      3. 9.2.3 串联配置
      4. 9.2.4 并行配置
    3. 9.3 电源相关建议
      1. 9.3.1 大容量电容
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
      3. 9.4.3 散热注意事项
        1. 9.4.3.1 功率耗散
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

SPI 格式

SPI 格式 - 带奇偶校验

SDI 输入数据的字长为 24 位,包含以下格式:

  • 1 个读取或写入位,W(位 B16)
  • 6 个地址位,A(位 B22 至 B17)
  • 奇偶校验位,P(位 B23)
  • 15 个数据位和 1 个奇偶校验位,D(位 B15 到 B0)

SDO 输出数据字长为 24 位。最高有效位是状态位,最低有效 16 位是所访问寄存器的数据内容。

表 7-8 SPI 的 SDI 输入数据字格式
奇偶校验 地址 RW 奇偶校验 DATA
B23 B22 B21 B20 B19 B18 B17 B16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
P A5 A4 A3 A2 A1 A0 W0 P D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
表 7-9 SDO 输出数据字格式
状态 DATA
B23 B22 B21 B20 B19 B18 B17 B16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 S0 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

下面详细介绍了 SPI 帧格式中使用的各个位。

读取/写入位 (R/W):R/W (W0) 位设置为 0b 表示 SPI 写入事务。对于 SPI 读取操作,需要将 R/W 位设置为 1b。

地址位 (A):SPI 辅助器件采用一个 6 位寄存器地址。

奇偶校验位 (P):SPI 输入数据帧的标头和数据字段都包括用于 single-bit 错误检测的奇偶校验位 - 在表 7-8 中,B23 是标头字段的奇偶校验位,而 B15 是数据字段的奇偶校验位。使用的奇偶校验机制是偶校验,即 16 位块中的 1 数量(包括奇偶校验位)是偶数。仅当奇偶校验成功时,数据才会写入内部寄存器。可通过配置 SYS_CTRL 寄存器的 SPI_PEN 位来启用或禁用奇偶校验。默认情况下会禁用奇偶校验。

注: 尽管默认情况下会禁用奇偶校验,但 TI 建议启用奇偶校验,以防止 single-bit 错误。