ZHCSZA7 December 2025 MCT8376Z-Q1
PRODUCTION DATA
由于输出级使用 N 沟道 FET,因此该器件需要高于 VM 电源的栅极驱动电压才能完全增强高侧 FET。MCT8376Z-Q1 集成了一个电荷泵电路,可为此目的生成高于 VM 电源的电压。
电荷泵需要一个外部电容器才能运行。有关这些电容器的详细信息(值、连接等),请参阅方框图和引脚说明并参阅(节 7.3)部分。
当 nSLEEP 为低电平时或过热关断期间,电荷泵会关断。