ZHCSZ97 December 2025 MC111
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 标准模式 | |||||
| fSCL | SCL 时钟频率 | 0 | 100 | kHz | |
| tHD,STA | (重复)START 条件后的保持时间。在此时间段之后,生成第一个时钟脉冲 |
4 | µs | ||
| tLOW | SCL 时钟的低电平周期 | 4.7 | µs | ||
| tHIGH | SCL 时钟的高电平周期 | 4 | µs | ||
| tSU,STA | 重复 START 条件的建立时间 | 4.7 | µs | ||
| tHD,DAT | 数据保持时间:对于 I2C 总线器件 | 0.01 | 3.45 | µs | |
| tSU,DAT | 数据建立时间 | 250 | ns | ||
| tR | SDA 和 SCL 上升时间 | 1000 | ns | ||
| tF | SDA 和 SCL 下降时间 | 300 | ns | ||
| tSU,STO | STOP 条件的建立时间 | 4 | µs | ||
| tBUF | STOP 与 START 条件之间的总线空闲时间 | 4.7 | µs | ||
| 快速模式 | |||||
| fSCL | SCL 时钟频率 | 0 | 400 | kHz | |
| tHD,STA | (重复)START 条件后的保持时间。在此时间段之后,生成第一个时钟脉冲 | 0.6 | µs | ||
| tLOW | SCL 时钟的低电平周期 | 1.3 | µs | ||
| tHIGH | SCL 时钟的高电平周期 | 0.6 | µs | ||
| tSU,STA | 重复 START 条件的建立时间 | 0.6 | µs | ||
| tHD,DAT | 数据保持时间:对于 I2C 总线器件 | 0.01 | 0.9 | µs | |
| tSU,DAT | 数据建立时间 | 50 | ns | ||
| tR | SDA 和 SCL 上升时间 | 300 | ns | ||
| tF | SDA 和 SCL 下降时间 | 300 | ns | ||
| tSU,STO | STOP 条件的建立时间 | 0.6 | µs | ||
| tBUF | STOP 与 START 条件之间的总线空闲时间 | 1.3 | µs | ||
| tSP | 由输入噪声滤波器抑制的尖峰脉冲宽度 | 50 | ns | ||