ZHCSZ97 December 2025 MC111
PRODUCTION DATA
若要在 I2C 总线上进行写入,控制器器件在总线上发送一个 START 启动条件,后跟外设器件的 7 位地址,并将 R/W 位设置为 0b 以表示写入操作。在外设器件以确认位 (ACK) 响应后,控制器器件会发送目标寄存器的 8 位地址,用于接收后续的数据。在外设器件再次以 ACK 位响应后,控制器器件发送 8 位数据。外设器件以最终的 ACK 位响应,控制器以一个 STOP 停止条件来终止传输。