ZHCSZ97 December 2025 MC111
PRODUCTION DATA
当 MC111 在超过锁定转子检测时间 (tLRD) 内未检测到霍尔切换时,将识别为转子堵转故障。此时,所有 FET 均被禁用 (Hi-Z),FG/RD 引脚会按照 表 6-4 指示转子堵转故障。在启动序列期间,tLRD 由 tLRD_START 设置,而在电机运行(稳态)期间,tLRD 由 tLRD_RUN 设置。启动期间,当 LRD_RETRY_DIS = 0x0 时,转子堵转重试序列如 图 6-22 所示。在上电/唤醒后的首次启动过程中,快速重试尝试的次数由 LRD_NRETRY_STARTUP 设置;快速重试时间与转子堵转检测时间保持一致 (tLRD_START)。如果转子堵转状态在 LRD_NRETRY_START 次尝试完成之后仍然持续,MC111 将进入较长的重试时间 (tlock_long_retry),其时长为 (LRD_LONG_RETRY_SEL x tLRD_START)。一旦较长的重试时间结束,MC111 将再次尝试驱动电机启动;在上电/唤醒后的第二次启动尝试中,快速重试次数由 LRD_NRETRY_RUN 设置,而转子堵转检测时间 (tLRD_START) 和快速重试时间保持不变。如果转子堵转状态在 LRD_NRETRY_RUN 次尝试完成之后仍然持续,MC111 将再次进入长重试时间 (tlock_long_retry)。后续的电机启动序列将沿用与第二次启动周期相同的重试模式,如 图 6-22 所示。每次在重试时间结束后(无论是快速重试还是长重试)发起的启动尝试,都从预启动阶段开始,如 图 6-6 所示。
当在电机运行期间检测到转子堵转状态时(在 tLRD_RUN 时间内未检测到霍尔切换),所有 FET 都被禁用 (Hi-Z),并且 FG/RD 引脚会根据 表 6-4 指示转子堵转故障。MC111 将等待一个较长的重试时间间隔后,才开始执行转子堵转重试序列,如 图 6-23 所示。
通过设置 LRD_RETRY_DIS = 0x1,MC111 提供了在连续 5 次启动尝试均导致转子堵转后锁存该故障的选项,如 图 6-24 所示。电机运行可以通过电源复位或唤醒(退出睡眠)来恢复。