ZHCSZ97 December 2025 MC111
PRODUCTION DATA
MC111 提供三种 PWM 调制模式:同步、异步和混合。PWM_MODE 位配置 PWM 调制模式。在同步模式下,两个低侧 FET 在 PWM 关断时间内导通。同步模式通过让续流电流流经 FET 而非体二极管,从而降低功率损耗。然而,根据关断电流和电机绕组电感的大小,同步调制过程中可能出现反向电流传导,导致负转矩和电机转速下降。在异步模式下,PWM 关断期间仅有一路低侧 FET 保持导通,其余所有 FET 均被禁用,续流电流通过低侧 FET 的体二极管进行传导。在异步模式下,PWM 关断期间不会出现反向电流,但由于体二极管导通,功率损耗可能更高。混合模式结合了两种工作方式,先以同步模式运行直至续流电流降至 13mA 以下,再切换至异步模式以防止反向电流。
表 6-1 显示了输出 PWM 的 H 桥状态,H 表示给定 OUTx 桥臂中的高侧 FET 导通,L 表示给定 OUTx 桥臂中的低侧 FET 导通,Z 表示给定 OUTx 桥臂中的两个 FET 均处于高阻态。霍尔偏移信号是根据霍尔传感器状态和设备设置生成的内部信号。霍尔偏移信号决定换相算法状态机中的输出开关状态。输入 PWM 占空比与换相模式(方波/平顺)共同决定了瞬时输出 PWM 占空比 DOUT。
| 驱动器状态 | 说明 |
由 PWM_MODE 设置的调制模式 |
霍尔偏移信号 | OUT1 | OUT2 |
|---|---|---|---|---|---|
| DOUT | PWM 导通时间/占空比 | X | L | L | H |
| X | H | H | L | ||
| (1-DOUT)、限流、θDEMAG | PWM 关断/占空时间、电流限制关断期间或换相事件前的相退磁过程中的电机电流续流 | 异步模式 | L | L | Z |
| H | Z | L | |||
| 同步模式 | X | L | L |
图 6-19 显示了 PWM 导通时间、PWM 关断时间以及退磁状态下电机电流在 H 桥中的流通路径。有关退磁状态的更多细节,请参阅 节 6.3.1.6.3。
混合 PWM 模式在 PWM 关断时间会同时启用两个低侧 FET(与同步模式相同),以避免电机电流通过体二极管续流。当电机电流降至 13mA 以下时,零电流检测器会禁用相应的低侧 FET,使 H 桥进入异步模式。通过在同步与异步模式间自动切换,MC111 降低了器件功耗,同时避免了反向 EMF 在电机绕组中产生意外的负向电流。
表 6-2 显示了用于配置 PWM 调制模式的 PWM_MODE 位字段的设置选项。
| PWM_MODE 位 | PWM 和电流限制关断时间 | 退磁状态 |
|---|---|---|
| 000b | 异步 | 异步 |
| 001b | 异步 | 同步 |
| 010b | 同步 | 异步 |
| 011b | 同步 | 同步 |
| 100b | 同步 | 混合 |
| 101b | 异步 | 混合 |
| 110b | 混合 | 异步 |
| 111b | 混合 | 混合 |