ZHCSZ97 December 2025 MC111
PRODUCTION DATA
电流限制特性可保护电机在启动、过载和停转情况下免受过流操作的影响。当电机相电流超过 ILIMIT 阈值时,MC111 采用逐周期电流限制方案,并通过关断高侧 FET 来实现电流限制。ILIMIT_SEL 用于设置电流限制阈值。PWM_MODE 位在电流限制关断时间内为电机电流设置同步、异步或混合再循环状态,这与 节 6.3.1.7 中所述的 PWM 关断时间类似。
如果电机电流在下一个 PWM 周期开始时仍然高于 ILIMIT 阈值,则低侧 FET 将在另一个 PWM 周期内保持启用状态。如果电机电流在下一个 PWM 周期开始时降至 ILIMIT 以下,则输出将返回到由换向算法状态机确定的驱动状态,如 表 6-1 所示。
当电机电流高于 ILIMIT 阈值时,电流限制通过减小输出 PWM 占空比来为电机扭矩提供上限。电流限制功能优先于由换向状态机确定的 PWM 占空比。当电机电流降至 ILIMIT 阈值以下时,换向状态机才能完全控制输出占空比。图 6-25 和 图 6-26 展示了逐周期电流限制方案的示例波形。