ZHCSZ15 October 2025 TPS61388-Q1
ADVANCE INFORMATION
TPS61388-Q1 具有 6ms 软启动功能,可防止启动期间出现高浪涌电流。当 EN 引脚被拉高时,内部软启动电容器以恒定电流充电。在此期间,软启动电容器电压与内部基准电压 (1.0V) 进行比较。较低者被馈入误差放大器的内部正输入。随着软启动电容器电压的上升,误差放大器的输出(决定电感峰值电流值)缓慢上升。软启动阶段在软启动电容器电压超过内部基准后完成,从 0V 到 1.0V 需要 6ms 的时间。当 EN 引脚被拉至低电平时,软启动电容器的电压会放电至接地。
当系统始终保持启用状态时,建议将 EN 引脚连接到 VCC。