ZHCSZ15 October 2025 TPS61388-Q1
ADVANCE INFORMATION
UVLO 电路防止器件在低输入电压时出现故障,并且防止电池过度放电。TPS61388-Q1 具有 VIN_UVLO 和 VCC_UVLO 功能。当 VIN 引脚上的下降电压触发 UVLO 下降阈值 VIN_UVLO(典型值为 1.9V)时,TPS61388-Q1 将禁用切换。当 VIN 引脚上的上升电压触发 UVLO 上升阈值(典型值为 2.3V)时,该器件开始运行。当 VCC 引脚上的下降电压触发 UVLO 阈值 VCC_UVLO(典型值为 1.9V)时,TPS61388-Q1 也会禁用。