ZHCSZ15 October 2025 TPS61388-Q1
ADVANCE INFORMATION
TPS61388-Q1 的内部 LDO 可输出 5.1V 的稳压电压,并具有 10mA 的输出电流能力。VCC 引脚和 GND 引脚之间连接有一个陶瓷电容器,以稳定 VCC 电压并对 VCC 引脚上的噪声进行去耦。该陶瓷电容器的有效电容应该高于 1µF。推荐使用电介质等级为 X7R 或 X5R、额定电压高于 10V 的陶瓷电容器。
当 VIN 引脚的输入电压低于 5.6V 时,内部 LDO 由 VOUT 引脚供电,当 VIN 引脚的输入电压高于 5.9V 时,内部 LDO 由 VIN 引脚供电。