ZHCSZ15 October 2025 TPS61388-Q1
ADVANCE INFORMATION
TPS61388-Q1 是一款完全集成的同步升压转换器,具有 8A 峰值电流能力,并集成自动直通功能,内部包含一个 30mΩ 低侧电源开关和一个 25mΩ 高侧整流开关,可在小尺寸应用中实现高效率。TPS61388-Q1 器件是一款具有宽输入范围的汽车级升压转换器,专为汽车启停或其他通用升压应用而设计。在汽车冷启动期间,该器件可在输入电压低至 2V 的情况下保持汽车电池的输出电压。该器件的宽输入范围支持高达 40V 绝对最大电压的汽车负载突降瞬态,而升压模式下的最大可编程工作输出电压高达 30V。
TPS61388-Q1 采用峰值电流模式控制,开关频率范围可选 400kHz 或 2.2MHz。在中等到重负载条件下,该器件在固定频率 PWM 模式下运行。在轻负载条件下,通过配置 MODE 引脚可实现两种可选模式:自动 PFM 模式和强制 PWM 模式,以在轻负载条件下实现效率和抗噪性平衡。
该器件在关断模式下具有极低的静态电流,在待机模式下也具备低功耗特性,可在无负载和轻负载条件下最大限度地减少电池损耗。该器件还支持超低静态电流的直通操作模式,当输入电压高于升压输出调节目标时,无需外接旁路开关。
TPS61388-Q1 有各种固定输出电压版本,可节省外部元件并减少外部反馈电阻器消耗的静态电流。TPS61388-Q1 支持外部环路补偿,可在更广泛的 VOUT/VIN 范围内优化稳定性和瞬态响应。
该器件具有内置保护特性,例如峰值电流限制、过压保护和热关断。外部时钟同步、展频调制以及具有超低寄生效应的无引线封装有助于降低 EMI。TPS61388-Q1 采用具有可湿性侧面的 3.0mm × 2.5mm HotRod™ Lite WQFN 封装。