ZHCSZ15 October 2025 TPS61388-Q1
ADVANCE INFORMATION
TPS61388-Q1 采用固定频率峰值电流模式控制。内部自适应斜率补偿可避免次谐波振荡。通过感应电感器电流信息,功率级的微小信号模型从由 L 和 COUT 创建的双级别系统减少到由 ROUT 和 COUT 创建的单极系统。单极系统很容易与环路补偿一同使用。图 8-5 显示了升压转换器的等效微小信号元件。
功率级的微小信号通过以下方式提供:

其中
功率级的单极为:

其中
输出电容器的 ESR 产生的零点为:

其中
右侧平面零点为:

其中
方程式 18展示了反馈电阻器网络和误差放大器的公式。

其中

其中

其中