ZHCSZ15 October 2025 TPS61388-Q1
ADVANCE INFORMATION
TPS61388-Q1 使用固定频率控制方案。根据 FSW 配置,选择 400kHz 或 2.2MHz 作为开关频率。表 7-1 展示了详细信息。
| 频率 | FSW 连接 |
|---|---|
| 400kHz | 将 FSW 直接连接到 GND。 |
| 400kHz | 通过电阻器将 FSW 连接到 GND,0Ω≤ RFSW ≤ 2.2kΩ |
| 2.2MHz | 通过电阻器将 FSW 连接到 GND,RFSW > 27kΩ |
| 2.2MHz | 将 FSW 直接连接到 VCC。 |
其中