ZHCSZ15 October 2025 TPS61388-Q1
ADVANCE INFORMATION
当 VIN 高于 VOUT 设置时,TPS61388-Q1 会进入直通操作,高侧 MOS 始终导通,静态电流得到优化,以更大限度地提高总效率。
在进入直通之前,VIN 上升到非常接近 VOUT SET 的电压。在这种情况下,开关稳压器以非常低的占空比运行,从而保持 VOUT 处于稳压状态。但是,最短导通时间限制使开关无法在编程的开关频率下实现足够低的占空比。
表 7-3 总结了在采用不同配置进入和退出直通操作时这两个器件型号的不同特性。
| 器件型号 | 配置 | 进入和退出直通工作特性 | |
|---|---|---|---|
| 频率 | 模式 | ||
| TPS61388-Q1 | 2.2MHz | 强制 PWM | 频率保持 2.2MHz |
| 400kHz | 强制 PWM | 频率保持 400kHz | |
| 2.2MHz 或 400kHz | 自动 PFM | 频率连续展开 | |
| TPS613881-Q1 | 2.2MHz | 强制 PWM | 频率折返至 400kHz |
| 400kHz | 强制 PWM | 频率保持 400kHz | |
| 2.2MHz 或 400kHz | 自动 PFM | 频率连续展开 | |