数据表
TPS61388-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 宽输入电压和输出工作范围
- 输入电压范围:2V 至 36V
- 启动时的最小值为 2.4V
- 升压模式输出电压范围:5V 至 30V
- 高达 36V 的直通模式输出电压
- 固定输出选项:10V、8.5V 和 6.5V
- VIN>VOUT_SET 时的直通操作
- 直通模式下的典型 65µA 静态电流
- 进入和退出直通时的恒定频率 (TPS61388-Q1)
- 进入和退出直通时的频率折返 (TPS613881-Q1)
- 避免 AM 频带干扰和串扰
- 可通过 FSW 引脚选择 400kHz 开关或 2.2MHz 开关
- 可选的时钟同步
- 扩频调频
- 较高的效率和功率容量
- 峰值电流限制:8A
- 低侧 FET:30mΩ 高侧 FET:25mΩ
- 尽可能降低轻负载电流消耗
- 流入 VIN 引脚的静态电流典型值为 30µA
- 流入 VOUT 引脚的静态电流典型值为 2µA
- 流入 VIN 引脚的最大关断电流为 1.25µA
- 可选择强制 PWM 模式或自动 PFM 模式
- 无引线 HotRod™ Lite 封装
- 集成式保护功能
- 逐周期峰值电流限制
- 输出过压保护
- 电源正常状态指示器
- 170°C 的热关断保护限制
TPS61388-Q1 是一款具有直通特性的 36V、8A 车用完全集成式同步升压转换器。该转换器支持高达 40V 的绝对最大电压,而最大升压输出电压高达 30V。
TPS61388-Q1 采用峰值电流模式控制方案,频率可选 400kHz 或 2.2MHz,能够与外部时钟同步。在轻负载条件下,通过 MODE/SYNC 引脚配置可实现两种可选模式:用于平衡效率和抗噪性的自动 PFM 模式和强制 PWM 模式。
该器件具有低关断电流和低静态电流直通操作,当电源电压大于输出目标时,无需外部旁路开关。
TPS61388-Q1 有各种固定输出电压版本,可节省外部元件TPS61388-Q1 支持外部环路补偿,可优化稳定性和瞬态响应。
该器件具有内置保护特性,例如峰值电流限制、过压保护和热关断。外部时钟同步、展频调制以及具有超低寄生效应的无引线封装有助于降低 EMI。TPS61388-Q1 采用具有可湿性侧面的 3.0mm × 2.5mm HotRod™ Lite WQFN 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS61388-Q1:具有直通模式的 36-VIN、30-VOUT、低 IQ、8A ISW 完全集成式同步升压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-10-16 |
| 证书 | TPS61388Q1EVM-093 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-8-20 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS61388Q1EVM-093 — TPS61388-Q1 评估模块
TPS61388Q1EVM 有助于评估 TPS61388Q1 在不同输入电压、输出电压和负载条件下的行为和性能。该 EVM 专为 9V 至 16V 输入电压和 30V 输出电压应用而设计。此 EVM 具有分别用于输入电压测量的 TP1 和 TP2 测试点、用于输出电压测量的 TP3 和 TP6 测试点、用于 SW 测量的 TP7 测试点,以及用于环路测试的 TP4 和 TP5 测试点。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-HR (VAS) | 16 | Ultra Librarian |