ZHCSZ15 October 2025 TPS61388-Q1
ADVANCE INFORMATION
对于 TPS61388-Q1 和 TPS613881-Q1,当选择强制 PFM 模式且频率选择为 400kHz 时,图 7-2 展示了操作变换。
最小导通时间限制(70ns 典型值)能够在 VIN 接近 VOUT 的情况下,满足 400kHz 工作频率所需的较小占空比要求。在进入直通之前,Vout 约达到 Vout-SET 的 104%。
这种工作特性可在进入和退出直通操作时提供平滑的波形。