ZHCSZ02A October 2025 – July 2026 DRV7167
ADVANCE INFORMATION
图 7-1 和 图 7-2 用于测量从驱动器输入到 OUT 节点输出的传播延迟和延迟失配。在“流出 OUT 引脚的电流”模式下,使用 0Ω RDHR 和 RDHF 电阻器测量 HI 信号传播延迟,tHIPLH 和 tHIPHL,如 图 7-3 中所示。在“流入 OUT 引脚的电流”模式下,使用 0Ω RDLR 和 RDLF 电阻器测量 LI 信号传播延迟,tLIPLH 和 tLIPHL,如 图 7-4 中所示。传播延迟不匹配参数定义为