ZHCSYX2 September   2025 TCAN6062-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 ESD 等级(IEC 瞬态)
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热特性
    6. 5.6 电源特性
    7. 5.7 功耗额定值
    8. 5.8 电气特性
    9. 5.9 开关特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
      1. 7.1.1 信号改善功能
      2. 7.1.2 CAN XL 和 FAST 模式
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  引脚说明
        1. 7.3.1.1 TXD
        2. 7.3.1.2 GND
        3. 7.3.1.3 VCC
        4. 7.3.1.4 RXD
        5. 7.3.1.5 VIO(仅适用于 TCAN6062V-Q1)
        6. 7.3.1.6 CANH 和 CANL
        7. 7.3.1.7 STB(待机)
      2. 7.3.2  CAN 总线状态
      3. 7.3.3  用于 FAST 模式信号传输的脉宽调制 (PWM)
        1. 7.3.3.1 PWM 检测和时序
        2. 7.3.3.2 从 SIC 模式转换到 FAST RX 模式
        3. 7.3.3.3 从 SIC 模式转换到 FAST TX 模式
        4. 7.3.3.4 PWM 解码
          1. 7.3.3.4.1 PWM 检测分辨率 tDECODE
          2. 7.3.3.4.2 FAST RX 模式下的 PWM 解码
          3. 7.3.3.4.3 FAST TX 模式下的 PWM 解码
        5. 7.3.3.5 从 FAST RX/TX 模式转换到 SIC 模式
      4. 7.3.4  越界 (OOB) 比较器
      5. 7.3.5  TXD 显性超时 (DTO)
      6. 7.3.6  CAN 总线短路限流
      7. 7.3.7  热关断 (TSD)
      8. 7.3.8  欠压锁定
      9. 7.3.9  未供电设备
      10. 7.3.10 悬空引脚
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 工作模式
      2. 7.4.2 正常模式
      3. 7.4.3 待机模式
        1. 7.4.3.1 待机模式下通过唤醒模式 (WUP) 实现的远程唤醒请求
      4. 7.4.4 驱动器和接收器功能
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 典型应用
      1. 8.1.1 设计要求
        1. 8.1.1.1 CAN 终端
      2. 8.1.2 详细设计过程
        1. 8.1.2.1 总线负载能力、长度和节点数
    2. 8.2 系统示例
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 卷带包装信息

电源特性

参数在建议工作条件下有效,且 40℃ ≤ TJ ≤ 150℃(典型值在 VCC = 5V、VIO = 3.3V、器件环境保持在 27℃ 时测得,除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
ICC 电源电流 SIC 模式

 
显性 TXD = 0V,STB = 0V
RL = 60Ω,CL = 开路
57 75 mA
显性 TXD = 0V,STB = 0V
RL = 50Ω,CL = 开路
61 80 mA
隐性 TXD = VIO,STB = 0V
RL = 50Ω,CL = 开路
13 18 mA
显性,存在总线故障 TXD = 0V,STB = 0V
CANH = CANL = ±25V
RL = 开路,CL = 开路
135 mA
ICC 电源电流 Fast TX 模式

 
Level_0 或 Level_1 TXD = PWM 符号,STB = 0V,RL = 45Ω 45 60 mA
TXD = PWM 符号,STB = 0V,RL = 50Ω 45 60 mA
ICC 电源电流 Fast RX 模式

 
Fast-RX 模式 TXD = PWM 符号,STB = 0V,CRXD = 15pF 12 19 mA
ICC 电源电流待机模式(有 VIO 的器件)

 
TXD = STB = VIO,RL = 50Ω,CL = 开路,Tj <= 85°C 1 µA
TXD = STB = VIO,RL = 50Ω,CL = 开路,Tj <= 125°C 0.2 2
TXD = STB = VIO,RL = 50Ω,CL = 开路,Tj <= 150°C 5
ICC 电源电流待机模式(无 VIO 的器件)

 
TXD = STB = VCC,RL = 50Ω,CL = 开路,Tj <= 85°C 13.5 µA
TXD = STB = VCC,RL = 50Ω,CL = 开路,Tj <= 125°C 15
TXD = STB = VCC,RL = 50Ω,CL = 开路,Tj <= 150°C 16
IIO I/O 电源电流 SIC 模式
有 VIO 的器件

 
显性 TXD = 0V,STB = 0V
RL = 50Ω,CL = 开路
RXD 悬空
125 170 µA
隐性 TXD = VIO,STB = 0V
RL = 50Ω,CL = 开路
RXD 悬空
25 80 µA
IIO I/O 电源电流待机模式
有 VIO 的器件

 
TXD = VIO,STB = VIO
RL = 50Ω,CL = 开路
RXD 悬空,Tj <= 85°C
13.5 µA
TXD = VIO,STB = VIO
RL = 50Ω,CL = 开路
RXD 悬空,Tj <= 125°C
8.5 15
TXD = VIO,STB = VIO
RL = 50Ω,CL = 开路
RXD 悬空,Tj <= 150°C
16
UVCC(R) VCC 上升时的欠压检测 斜升 4.2 4.4 V
UVCC(F) VCC 下降时的欠压检测 斜降 3.5 4 V
UVVCC(HYS) VCC 欠压锁定的迟滞电压 200 mV
UVIO(R) VIO 上升时的欠压检测(有 VIO 的器件) 斜升 1.6 1.65 V
UVIO(F) VIO 下降时的欠压检测(有 VIO 的器件) 斜降 1.4 1.5 V
UVVIO(HYS) VIO 欠压锁定的迟滞电压 45 mV