ZHCSYX2 September   2025 TCAN6062-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 ESD 等级(IEC 瞬态)
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热特性
    6. 5.6 电源特性
    7. 5.7 功耗额定值
    8. 5.8 电气特性
    9. 5.9 开关特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
      1. 7.1.1 信号改善功能
      2. 7.1.2 CAN XL 和 FAST 模式
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  引脚说明
        1. 7.3.1.1 TXD
        2. 7.3.1.2 GND
        3. 7.3.1.3 VCC
        4. 7.3.1.4 RXD
        5. 7.3.1.5 VIO(仅适用于 TCAN6062V-Q1)
        6. 7.3.1.6 CANH 和 CANL
        7. 7.3.1.7 STB(待机)
      2. 7.3.2  CAN 总线状态
      3. 7.3.3  用于 FAST 模式信号传输的脉宽调制 (PWM)
        1. 7.3.3.1 PWM 检测和时序
        2. 7.3.3.2 从 SIC 模式转换到 FAST RX 模式
        3. 7.3.3.3 从 SIC 模式转换到 FAST TX 模式
        4. 7.3.3.4 PWM 解码
          1. 7.3.3.4.1 PWM 检测分辨率 tDECODE
          2. 7.3.3.4.2 FAST RX 模式下的 PWM 解码
          3. 7.3.3.4.3 FAST TX 模式下的 PWM 解码
        5. 7.3.3.5 从 FAST RX/TX 模式转换到 SIC 模式
      4. 7.3.4  越界 (OOB) 比较器
      5. 7.3.5  TXD 显性超时 (DTO)
      6. 7.3.6  CAN 总线短路限流
      7. 7.3.7  热关断 (TSD)
      8. 7.3.8  欠压锁定
      9. 7.3.9  未供电设备
      10. 7.3.10 悬空引脚
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 工作模式
      2. 7.4.2 正常模式
      3. 7.4.3 待机模式
        1. 7.4.3.1 待机模式下通过唤醒模式 (WUP) 实现的远程唤醒请求
      4. 7.4.4 驱动器和接收器功能
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 典型应用
      1. 8.1.1 设计要求
        1. 8.1.1.1 CAN 终端
      2. 8.1.2 详细设计过程
        1. 8.1.2.1 总线负载能力、长度和节点数
    2. 8.2 系统示例
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 卷带包装信息

信号改善功能

信号改善功能 (SIC) 是收发器中增加的一项额外功能,它通过最大限度地减少信号振铃来提高复杂星形拓扑中可实现的更大数据速率。出现信号振铃的原因是,CAN 网络中因节点充当桩线而导致各点的阻抗不匹配,进而引起反射。

图 7-1 展示了一个复杂网络的示例。

TCAN6062-Q1 TCAN6062V-Q1 CAN 网络:星型拓扑图 7-1 CAN 网络:星型拓扑

隐性到显性信号边沿通常是干净的,由发送器强力驱动。CAN 收发器的发送器输出阻抗约为 50Ω,与网络特性阻抗匹配。对于常规 CAN FD 收发器,当驱动器输出阻抗变为约 60kΩ,且反射回来的信号遇到阻抗不匹配而导致振铃时,便会出现显性到隐性边沿。在 SIC 模式中,TCAN6062-Q1 使用基于 TX 的 SIC 解决此问题。TCAN6062-Q1 继续驱动总线呈现隐性,直至 tACT_REC_end,以便减少反射,并且采样点处的隐性位很干净。在主动隐性阶段,发送器输出阻抗较低(约为 100Ω)。在该阶段结束并且器件进入被动隐性阶段之后,驱动器输出阻抗变为高阻态。图 7-2 说明了此现象。

更多有关 TI 信号改善技术及其与市面上类似器件的比较情况的信息,请参阅白皮书:信号改善功能如何释放 CAN-FD 收发器的真正潜力。

TCAN6062-Q1 TCAN6062V-Q1 基于 TX 的 SIC图 7-2 基于 TX 的 SIC