ZHCSYX2 September   2025 TCAN6062-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 ESD 等级(IEC 瞬态)
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热特性
    6. 5.6 电源特性
    7. 5.7 功耗额定值
    8. 5.8 电气特性
    9. 5.9 开关特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
      1. 7.1.1 信号改善功能
      2. 7.1.2 CAN XL 和 FAST 模式
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  引脚说明
        1. 7.3.1.1 TXD
        2. 7.3.1.2 GND
        3. 7.3.1.3 VCC
        4. 7.3.1.4 RXD
        5. 7.3.1.5 VIO(仅适用于 TCAN6062V-Q1)
        6. 7.3.1.6 CANH 和 CANL
        7. 7.3.1.7 STB(待机)
      2. 7.3.2  CAN 总线状态
      3. 7.3.3  用于 FAST 模式信号传输的脉宽调制 (PWM)
        1. 7.3.3.1 PWM 检测和时序
        2. 7.3.3.2 从 SIC 模式转换到 FAST RX 模式
        3. 7.3.3.3 从 SIC 模式转换到 FAST TX 模式
        4. 7.3.3.4 PWM 解码
          1. 7.3.3.4.1 PWM 检测分辨率 tDECODE
          2. 7.3.3.4.2 FAST RX 模式下的 PWM 解码
          3. 7.3.3.4.3 FAST TX 模式下的 PWM 解码
        5. 7.3.3.5 从 FAST RX/TX 模式转换到 SIC 模式
      4. 7.3.4  越界 (OOB) 比较器
      5. 7.3.5  TXD 显性超时 (DTO)
      6. 7.3.6  CAN 总线短路限流
      7. 7.3.7  热关断 (TSD)
      8. 7.3.8  欠压锁定
      9. 7.3.9  未供电设备
      10. 7.3.10 悬空引脚
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 工作模式
      2. 7.4.2 正常模式
      3. 7.4.3 待机模式
        1. 7.4.3.1 待机模式下通过唤醒模式 (WUP) 实现的远程唤醒请求
      4. 7.4.4 驱动器和接收器功能
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 典型应用
      1. 8.1.1 设计要求
        1. 8.1.1.1 CAN 终端
      2. 8.1.2 详细设计过程
        1. 8.1.2.1 总线负载能力、长度和节点数
    2. 8.2 系统示例
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 卷带包装信息

总线负载能力、长度和节点数

典型 CAN 应用的最大总线长度可能为 40 米,最大桩线长度可能为 0.3 米。但是,如果设计得当,用户可以获得更长的总线电缆长度、桩线长度和更多的节点。如果节点数量较多,则需要具有高输入阻抗的收发器,例如 TCAN6062-Q1。此外,由于 TCAN6062(V)-Q1 具有 SIC 和 FAST TX,因此在给定的网络规模中,得益于信号振铃减弱,可以实现更高的数据速率。

CAN XL 适合用于要求比 CAN FD 或以太网 10BASE-T 系统的数据吞吐量更高的点对点或多点网络。在区域架构中,可以使用这种高速连接将其他低速网络连接在一起,而无需将 CAN 流量转换为另一种协议。区域系统可结合使用 CAN FD、以太网和 CAN XL,在大量器件之间实现高可靠性连接。

许多 CAN 组织和标准已将 CAN 的使用范围扩展至原始 ISO 11898-2 标准之外的应用。它们在总线的数据速率、电缆长度和寄生负载方面做出了系统层面的折衷决策。这些 CAN 系统级规范的示例包括 ARINC 825、CANopen、DeviceNet、SAE J2284、SAE J1939 和 NMEA 2000。

CAN 网络系统设计就是做出一系列的权衡。在 ISO 11898-2:2024 附件 A 规范中规定了总线负载范围为 45Ω 至 65Ω 时的驱动器差分输出,其中该差分输出必须大于 1.5V。该总线负载范围通过附录 A 扩展到 45Ω,其中包含面向 CAN XL 应用的额外收发器设计规范。TCAN6062-Q1 系列可在低至 45Ω 时满足 1.5V 要求。这种增强的驱动器能力支持采用 50Ω 终端的用例,例如 5 类或同轴电缆应用。

TCAN6062-Q1 的差分输入阻抗至少为 40kΩ。如果总线上有 100 个并联的 TCAN6062-Q1 收发器,这就相当于 400Ω 差分负载与标称 60Ω 总线终端并联,因此总线负载总共约为 52Ω。因此,TCAN6062-Q1 系列理论上在单个总线段上支持超过 100 个收发器。不过,在 CAN 网络设计中,考虑到系统和电缆中的信号损失、寄生负载、时序、网络失衡、接地偏移和信号完整性等问题,必须留有一定的裕度,因此实际的最大节点数通常更少。此外,通过对系统设计和数据速率加以谨慎权衡,可以使总线长度超过 40 米。例如,CANopen 网络设计指南允许通过更改终端电阻和布线、减少节点数(少于 64 个)并显著降低数据速率,将网络扩展至 1km。

这种 CAN 网络设计灵活性是基于原始 ISO 11898-2 CAN 标准的各种扩展和附加标准的关键优势之一。不过,在利用这种灵活性时,CAN 网络系统设计人员必须保证良好的网络设计,以确保网络稳定运行。

TCAN6062-Q1 TCAN6062V-Q1 典型 CAN XL 总线图 8-3 典型 CAN XL 总线
TCAN6062-Q1 TCAN6062V-Q1 具有 CAN SIC 和 CAN XL 收发器的典型 CAN FD 总线图 8-4 具有 CAN SIC 和 CAN XL 收发器的典型 CAN FD 总线