ZHCSYX2 September 2025 TCAN6062-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VESD | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM),符合 AEC Q100-002 标准(1) | 所有引脚的 HBM 分类等级为 3A | ±4000 | V |
| 全局引脚 CANH 和 CANL(相对于 GND)的 HBM 分类等级为 3B | ±10000 | V | |||
| 充电器件模型 (CDM),符合 AEC Q100-011 标准 所有引脚的 CDM 分类等级为 C5 |
±750 | V | |||