ZHCSYX2 September   2025 TCAN6062-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 ESD 等级(IEC 瞬态)
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热特性
    6. 5.6 电源特性
    7. 5.7 功耗额定值
    8. 5.8 电气特性
    9. 5.9 开关特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
      1. 7.1.1 信号改善功能
      2. 7.1.2 CAN XL 和 FAST 模式
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  引脚说明
        1. 7.3.1.1 TXD
        2. 7.3.1.2 GND
        3. 7.3.1.3 VCC
        4. 7.3.1.4 RXD
        5. 7.3.1.5 VIO(仅适用于 TCAN6062V-Q1)
        6. 7.3.1.6 CANH 和 CANL
        7. 7.3.1.7 STB(待机)
      2. 7.3.2  CAN 总线状态
      3. 7.3.3  用于 FAST 模式信号传输的脉宽调制 (PWM)
        1. 7.3.3.1 PWM 检测和时序
        2. 7.3.3.2 从 SIC 模式转换到 FAST RX 模式
        3. 7.3.3.3 从 SIC 模式转换到 FAST TX 模式
        4. 7.3.3.4 PWM 解码
          1. 7.3.3.4.1 PWM 检测分辨率 tDECODE
          2. 7.3.3.4.2 FAST RX 模式下的 PWM 解码
          3. 7.3.3.4.3 FAST TX 模式下的 PWM 解码
        5. 7.3.3.5 从 FAST RX/TX 模式转换到 SIC 模式
      4. 7.3.4  越界 (OOB) 比较器
      5. 7.3.5  TXD 显性超时 (DTO)
      6. 7.3.6  CAN 总线短路限流
      7. 7.3.7  热关断 (TSD)
      8. 7.3.8  欠压锁定
      9. 7.3.9  未供电设备
      10. 7.3.10 悬空引脚
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 工作模式
      2. 7.4.2 正常模式
      3. 7.4.3 待机模式
        1. 7.4.3.1 待机模式下通过唤醒模式 (WUP) 实现的远程唤醒请求
      4. 7.4.4 驱动器和接收器功能
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 典型应用
      1. 8.1.1 设计要求
        1. 8.1.1.1 CAN 终端
      2. 8.1.2 详细设计过程
        1. 8.1.2.1 总线负载能力、长度和节点数
    2. 8.2 系统示例
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 卷带包装信息

待机模式下通过唤醒模式 (WUP) 实现的远程唤醒请求

TCAN6062-Q1 支持远程唤醒请求,可让主机微控制器了解总线已运行,节点应恢复正常运行。

该器件使用 ISO 11898-2:2024 附件 A 中的多重滤波显性唤醒模式 (WUP) 来鉴定总线活动。接收到有效的 WUP 后,唤醒请求会以“下降沿加低电平周期”的形式发送给控制器,其中低电平信号对应于 TCAN6062-Q1 的 RXD 输出端上的“已滤波”显性信号。

唤醒模式 (WUP) 由四个脉冲组成:一个经过滤波的显性脉冲,后跟一个经过滤波的隐性脉冲,然后是另一个经过滤波的显性脉冲,最后是另一个经过滤波的隐性脉冲。在第一个经过滤波的显性脉冲之后,总线监视器会等待一个经过滤波的隐性脉冲,而不会被其他总线通信复位,并以相同方式持续到第二个经过滤波的隐性脉冲出现。在收到第二个经过滤波的隐性脉冲后,系统会识别到 WUP。RXD 在后续显性脉冲时永久设置为低电平。

要将显性或隐性信号视为“已滤波”,总线必须保持该状态超过 tWK_FILTER 时间。由于 tWK_FILTER 的可变性,存在以下几种可能的情况。短于 tWK_FILTER(MIN) 的总线状态时间始终不会被检测为 WUP 的一部分,因此不会生成唤醒请求。tWK_FILTER(MIN) 和 tWK_FILTER(MAX) 之间的总线状态时间被检测为 WUP 的一部分,并且可能会生成唤醒请求。超过 tWK_FILTER(MAX) 的总线状态时间始终会被检测为 WUP 的一部分,因此始终会生成唤醒请求。请参阅图 7-14 以了解唤醒模式的时序图。

用于 WUP 的模式和 tWK_FILTER 时间可防止噪声和总线卡在显性故障导致错误的唤醒请求,同时允许任何有效报文发起唤醒请求。

ISO 11898-2:2024 标准定义了唤醒滤波时间,以实现 1Mbps 仲裁。

为了实现额外的稳健性并防止误唤醒,该器件实现了唤醒超时特性。要成功发生远程唤醒事件,必须在超时值 t ≤ tWK_TIMEOUT 范围内收到整个 WUP。否则,内部逻辑会被复位并且收发器保持在当前状态而不被唤醒。然后,必须按照本节中提到的限制条件再次发送完整模式。请参阅图 7-14 以了解具有唤醒超时特性的唤醒模式时序图。

TCAN6062-Q1 TCAN6062V-Q1 具有 tWK_TIMEOUT 的唤醒模式 (WUP)图 7-14 具有 tWK_TIMEOUT 的唤醒模式 (WUP)