ZHCSYX2 September   2025 TCAN6062-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 ESD 等级(IEC 瞬态)
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热特性
    6. 5.6 电源特性
    7. 5.7 功耗额定值
    8. 5.8 电气特性
    9. 5.9 开关特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
      1. 7.1.1 信号改善功能
      2. 7.1.2 CAN XL 和 FAST 模式
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  引脚说明
        1. 7.3.1.1 TXD
        2. 7.3.1.2 GND
        3. 7.3.1.3 VCC
        4. 7.3.1.4 RXD
        5. 7.3.1.5 VIO(仅适用于 TCAN6062V-Q1)
        6. 7.3.1.6 CANH 和 CANL
        7. 7.3.1.7 STB(待机)
      2. 7.3.2  CAN 总线状态
      3. 7.3.3  用于 FAST 模式信号传输的脉宽调制 (PWM)
        1. 7.3.3.1 PWM 检测和时序
        2. 7.3.3.2 从 SIC 模式转换到 FAST RX 模式
        3. 7.3.3.3 从 SIC 模式转换到 FAST TX 模式
        4. 7.3.3.4 PWM 解码
          1. 7.3.3.4.1 PWM 检测分辨率 tDECODE
          2. 7.3.3.4.2 FAST RX 模式下的 PWM 解码
          3. 7.3.3.4.3 FAST TX 模式下的 PWM 解码
        5. 7.3.3.5 从 FAST RX/TX 模式转换到 SIC 模式
      4. 7.3.4  越界 (OOB) 比较器
      5. 7.3.5  TXD 显性超时 (DTO)
      6. 7.3.6  CAN 总线短路限流
      7. 7.3.7  热关断 (TSD)
      8. 7.3.8  欠压锁定
      9. 7.3.9  未供电设备
      10. 7.3.10 悬空引脚
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 工作模式
      2. 7.4.2 正常模式
      3. 7.4.3 待机模式
        1. 7.4.3.1 待机模式下通过唤醒模式 (WUP) 实现的远程唤醒请求
      4. 7.4.4 驱动器和接收器功能
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 典型应用
      1. 8.1.1 设计要求
        1. 8.1.1.1 CAN 终端
      2. 8.1.2 详细设计过程
        1. 8.1.2.1 总线负载能力、长度和节点数
    2. 8.2 系统示例
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 卷带包装信息

CAN 总线状态

CAN 总线在运行期间有多种逻辑状态。在 SIC 模式下,两种状态分别为隐性 和显性。请参阅图 7-4。采用 VDIFF ≥ +1.5V 以差分方式驱动总线时,总线为显性状态,对应于 TXD 和 RXD 引脚上的逻辑低电平。当总线通过接收器内部的高阻值输入电阻器 RIN 偏置到 VCC/2 时,总线为隐性状态,对应于 TXD 和 RXD 引脚上的逻辑高电平。在仲裁期间,显性状态会覆盖隐性状态。在仲裁期间,多个 CAN 节点可能同时发送一个显性位,这种情况下,总线的差分电压大于单个驱动器的差分电压。

TCAN6062-Q1 收发器采用低功耗待机 (STB) 模式;这种模式支持第三种总线状态,在这种状态下,总线引脚通过接收器内部的高阻值电阻器弱偏置到地。请参阅图 7-4 和图 7-6。

在 FAST 模式下,CAN 总线有两个额外的逻辑状态:level_0 和 level_1。请参阅图 7-5。采用 +1.5V ≥ VDIFF ≥ +0.6V 以差分方式驱动时,出现 level_0 总线状态,对应于 RXD 引脚上的逻辑低电平和 TXD 上的低占空比,如图 7-10 所示。采用 -0.6V ≥ VDIFF ≥ -1.5V 以差分方式驱动时,出现 level_1 总线状态,对应于 RXD 引脚上的逻辑高电平和 RXD 上的高占空比,如图 7-11 所示。

TCAN6062-Q1 TCAN6062V-Q1 SIC 模式和待机模式下的总线状态图 7-4 SIC 模式和待机模式下的总线状态
TCAN6062-Q1 TCAN6062V-Q1 FAST 模式下的总线状态图 7-5 FAST 模式下的总线状态
TCAN6062-Q1 TCAN6062V-Q1 简化的隐性共模偏置单元和接收器
正常模式
待机模式
图 7-6 简化的隐性共模偏置单元和接收器