ZHCSYX2 September 2025 TCAN6062-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驱动器 — SIC 模式 | |||||||
| VCANH(D) | 显性输出电压 SIC 模式 |
CANH | VCC = 4.5V 至 5.5V,TXD = 0V,STB = 0V 45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 开路 |
2.75 | 3.5 | 4.5 | V |
| VCANL(D) | CANL | 0.5 | 1.3 | 2.25 | V | ||
| VCANH(D) | 显性输出电压 SIC 模式 |
CANH | VCC = 4.75V 至 5.25V,TXD = 0V,STB = 0V 45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 开路 |
3 | 3.5 | 4.26 | V |
| VCANL(D) | CANL | 0.75 | 1.3 | 2.01 | V | ||
| VCANH(R)、VCANL(R) | 隐性输出电压 SIC 模式 |
CANH、CANL 相对于 GND | VCC = 4.5V 至 5.5V,TXD = VIO,STB = 0V RL = 开路(无负载),CL = 开路 |
2 | 2.5 | 3 | V |
| VCANH(R)、VCANL(R) | 隐性输出电压,正常模式 | CANH、CANL 相对于 GND | VCC = 4.75V 至 5.25V,TXD = VIO,STB = 0V 45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 4.7nF |
2.256 | 2.5 | 2.756 | V |
| VDIFF(D) | 差分输出电压 SIC 模式 显性 |
CANH - CANL | TXD = 0V,STB = 0V 45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 开路 |
1.5 | 3 | V | |
| TXD = 0V,STB = 0V 45Ω ≤ RL ≤ 70Ω,CL = 开路 |
1.5 | 3.3 | V | ||||
| TXD = 0V,STB = 0V RL = 2240Ω,CL = 开路 |
1.5 | 5 | V | ||||
| VDIFF(R) | 差分输出电压 SIC 模式:隐性 |
CANH - CANL | TXD = VIO,STB = 0V RL = 开路,CL = 开路 |
-50 | 50 | mV | |
| TXD = VIO,STB = 0V 45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CSPLIT = 4.7nF,CL = 开路 |
-50 | 50 | mV | ||||
| VSYM | SIC 模式下的驱动器对称性 (VO(CANH) + VO(CANL))/(VCANH(R) + VCANL(R)) |
TXD 在 250kHz、1MHz、2.5MHz 切换,STB = 0V 45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CSPLIT = 4.7nF,CL = 开路 |
0.95 | 1.05 | V/V | ||
| RID(DOM) | SIC 显性阶段中的差分输入电阻 | TXD = 0V,STB = 0V | 40 | Ω | |||
| RSE_SIC_ACT_REC | 主动隐性阶段中的单端电阻 CANH/CANL | 2V ≤ VCANH/L ≤ VCC - 2V |
37.5 | 50 | 66.5 | Ω | |
| RDIFF_SIC_ACT_REC | 主动隐性阶段中的差分输入电阻 | 2V ≤ VCANH/L ≤ VCC - 2V |
75 | 100 | 133 | Ω | |
| VCANH(INACT) | 总线输出电压待机模式 |
CANH | TXD = STB = VIO RL = 开路,CL = 开路 |
-0.1 | 0.1 | V | |
| VCANL(INACT) | CANL | -0.1 | 0.1 | V | |||
| VDIFF(INACT) | CANH - CANL | -0.2 | 0.2 | V | |||
| IOS | 短路总线输出电流,TXD 为显性或隐性或正在切换,SIC 模式 |
V(CANH) = -15V 至 40V,CANL = 开路,TXD = 0V 或 VIO 或 250khz、2.5Mhz 方波 | -115 | 115 | mA | ||
| V(CAN_L) = -15V 至 40V,CANH = 开路,TXD = 0V 或 VIO 或 250khz、2.5Mhz 方波 | -115 | 115 | mA | ||||
| 驱动器 — FAST TX 模式 | |||||||
| VCAN_H0 | CANH 上的单端电压 |
Level_0 | TXD = Level_0 PWM 符号,STB = 0V 45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 开路 |
2.55 | 3.51 | V | |
| VCAN_H1 | Level_1 | TXD = Level_1 PWM 符号,STB = 0V 45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 开路 |
1.5 | 2.46 | V | ||
| VCAN_L0 | CANL 上的单端电压 |
Level_0 | TXD = Level_0 PWM 符号,STB = 0V 45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 开路 |
1.5 | 2.46 | V | |
| VCAN_L1 | Level_1 | TXD = Level_1 PWM 符号,STB = 0V 45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 开路 |
2.55 | 3.51 | V | ||
| VDIFF0 | 差分输出电压 Fast TX 模式 |
Level_0 | TXD = Level_0 PWM 符号,STB = 0V 45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 开路 |
0.6 | 1.5 | V | |
| VDIFF1 | Level_1 | TXD = Level_1 PWM 符号,STB = 0V 45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CL = 开路 |
-1.5 | -0.6 | V | ||
| VSYM | Fast TX 模式下的驱动器对称性 (VO(CANH) + VO(CANL))/VCC |
5Mbps、10Mbps、20Mbps 的 TXD = PWM 符号,STB = 0V 45Ω ≤ RL ≤ 60Ω,CSPLIT = 4.7nF,CL = 开路 |
0.95 | 1.05 | V/V | ||
| IOS | 短路总线输出电流,TXD 为 Level_0 PWM 或 Level_1 PWM,Fast TX 模式 |
V(CANH) = -15V 至 40V,CANL = 开路,TXD = Level_0 PWM 或 Level_1 PWM 5 Mbps、10Mbps、20Mbps | -115 | 115 | mA | ||
| V(CAN_L) = -15V 至 40V,CANH = 开路,TXD = Level_0 PWM 或 Level_1 PWM 5 Mbps、10Mbps、20Mbps | -115 | 115 | mA | ||||
| 接收器 — SIC 和待机模式 | |||||||
| VIT | 输入阈值电压 SIC 模式 |
-12V ≤ VCM ≤ 12V,STB = 0V,RL = 开路,CL = 开路 |
500 | 900 | mV | ||
| VIT(STB) | 输入阈值电压待机模式 |
-12V ≤ VCM ≤ 12V,STB = VIO,RL = 开路,CL = 开路 |
400 | 1150 | mV | ||
| VDIFF_RX(D) | SIC 模式显性状态差分输入电压范围 |
-12V ≤ VCM ≤ 12V,STB = 0V,RL = 开路,CL = 开路 |
0.9 | 9 | V | ||
| VDIFF_RX(R) | SIC 模式隐性状态差分输入电压范围 |
-12V ≤ VCM ≤ 12V,STB = 0V,RL = 开路,CL = 开路 |
-4 | 0.5 | V | ||
| VDIFF_RX(D_INACT) | 待机模式显性状态差分输入电压范围 |
STB = VIO,-12V ≤ VCM ≤ 12V,RL = 开路,CL = 开路 |
1.15 | 9 | V | ||
| VDIFF_RX(R_INACT) | 待机模式隐性状态差分输入电压范围 |
STB = VIO,-12V ≤ VCM ≤ 12V,RL = 开路,CL = 开路 |
-4 | 0.4 | V | ||
| VHYS | 输入阈值 SIC 模式的迟滞电压 |
-12V ≤ VCM ≤ 12V,STB = 0V, |
100 | mV | |||
| VCM | 共模范围 SIC、Fast 和待机模式 |
-12 | 12 | V | |||
| ILKG(IOFF) | 未供电总线输入漏电流 | CANH = CANL = 5V,VCC = VIO = GND | 10 | µA | |||
| CI | 对地输入电容(CANH 或 CANL) | TXD = VIO | 50 | pF | |||
| CID | 差分输入电容 | TXD = VIO | 25 | pF | |||
| RDIFF_PAS_REC | 被动隐性阶段中的差分输入电阻 | TXD = VIO,STB = 0V - 12V ≤ VCM ≤ 12V,ΔV/ΔI | 12 | 100 | kΩ | ||
| RSE_PAS_REC | 被动隐性阶段中的单端输入电阻 (CANH 或 CANL) |
6 | 50 | kΩ | |||
| RIN(M) | 输入电阻匹配 2* [RIN(CANH) - RIN(CANL)] / [RIN(CANH) + RIN(CANL))] × 100 % |
V(CAN_H) = V(CAN_L) = 5V | -3 | 3 | % | ||
| 接收器 — FAST RX 模式 | |||||||
| VIT(FAST) | 输入阈值电压 Fast RX | -12V ≤ VCM ≤ 12V,STB = 0V,RL = 开路,CL = 开路 |
-100 | 100 | mV | ||
| VID(Level_0) | Fast 模式 Level_0 状态差分输入电压 范围 |
-12V ≤ VCM ≤ 12V,STB = 0V,RL = 开路,CL = 开路 |
0.1 | 9 | V | ||
| VID(Level_1) | Fast 模式 Level_1 状态差分输入电压 范围 |
-12V ≤ VCM ≤ 12V,STB = 0V,RL = 开路,CL = 开路 |
-9 | -0.1 | V | ||
| OOB 比较器 | |||||||
| VIT(OOB) | 输入阈值电压 OOB 比较器 SIC 模式 |
-12V ≤ VCM ≤12V,STB= VIO |
-450 | -250 | mV | ||
| VID (OOB_Low) | 低电平状态差分输入电压范围:OOB 比较器 SIC 模式 |
-12V ≤ VCM ≤12V,STB= VIO |
-8 | -0.45 | V | ||
| VID (OOB_High) | 高电平状态差分输入电压范围:OOB 比较器 SIC 模式 |
-12V ≤ VCM ≤12V,STB= VIO |
-0.25 | 8 | V | ||
| TXD 端子(CAN 发送数据输入) | |||||||
| V(TXD)THRESH | TXD 输入阈值电压 |
有 VIO 的器件 | 0.95*(VIO/2) | 1.05*(VIO/2) | V | ||
| V(TXD)LOW | TXD 输入低电压范围 | 有 VIO 的器件 | 0 | 0.95*(VIO/2) | V | ||
| V(TXD)HIGH | TXD 输入高电压范围 | 有 VIO 的器件 | 1.05*(VIO/2) | VIO | V | ||
| R(TXD)PU | TXD 输入上的上拉电阻 | 20 | 80 | kΩ | |||
| R(TXD)PD | TXD 输入上的下拉电阻 | 20 | 80 | kΩ | |||
| mR(TXD) | 上拉和下拉阻抗匹配 | 2 × (R(TXD)PU − R(TXD)PD) / (R(TXD)PU + R(TXD)PD) |
-0.05 | 0.05 | 欧姆/欧姆 | ||
| IIH | 高电平输入漏电流 | TXD = VIO = 5.5V | -1 | 1 | µA | ||
| IIL | 低电平输入漏电流 | TXD = 0V,VIO = 5.5V | -1 | 1 | µA | ||
| ILKG(OFF) | 未供电时的漏电流 | TXD = 5.5V,VCC = VIO = 0V | -1 | 1 | µA | ||
| CI | 输入电容 | VIN = 0.4×sin(2×π×2×106×t) + 2.5V | 5 | pF | |||
| RXD 端子(CAN 接收数据输出) | |||||||
| VOH | 高电平输出电压 | IO = –1.5mA,有 VIO 的器件 | 0.8VIO | V | |||
| VOL | 低电平输出电压 | 有 VIO 的器件 IO = 1.5mA,有 VIO 的器件 |
0.2VIO | V | |||
| ILKG(OFF) | 未供电时的漏电流 | RXD = 5.5V,VCC = VIO = 0V | -1 | 1 | µA | ||
| STB 端子(待机模式输入) | |||||||
| VIH | 高电平输入电压 | 有 VIO 的器件 | 0.7VIO | V | |||
| VIL | 低电平输入电压 | 有 VIO 的器件 | 0.3VIO | V | |||
| IIH | 高电平输入漏电流 | VCC = VIO = STB = 5.5V | -2 | 2 | µA | ||
| IIL | 低电平输入漏电流 | VCC = VIO = 5.5V,STB = 0V | -20 | -2 | µA | ||
| ILKG(OFF) | 未供电时的漏电流 | STB = 5.5V,VCC = VIO = 0V | -1 | 1 | µA | ||