ZHCSYX2 September   2025 TCAN6062-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 ESD 等级(IEC 瞬态)
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热特性
    6. 5.6 电源特性
    7. 5.7 功耗额定值
    8. 5.8 电气特性
    9. 5.9 开关特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
      1. 7.1.1 信号改善功能
      2. 7.1.2 CAN XL 和 FAST 模式
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  引脚说明
        1. 7.3.1.1 TXD
        2. 7.3.1.2 GND
        3. 7.3.1.3 VCC
        4. 7.3.1.4 RXD
        5. 7.3.1.5 VIO(仅适用于 TCAN6062V-Q1)
        6. 7.3.1.6 CANH 和 CANL
        7. 7.3.1.7 STB(待机)
      2. 7.3.2  CAN 总线状态
      3. 7.3.3  用于 FAST 模式信号传输的脉宽调制 (PWM)
        1. 7.3.3.1 PWM 检测和时序
        2. 7.3.3.2 从 SIC 模式转换到 FAST RX 模式
        3. 7.3.3.3 从 SIC 模式转换到 FAST TX 模式
        4. 7.3.3.4 PWM 解码
          1. 7.3.3.4.1 PWM 检测分辨率 tDECODE
          2. 7.3.3.4.2 FAST RX 模式下的 PWM 解码
          3. 7.3.3.4.3 FAST TX 模式下的 PWM 解码
        5. 7.3.3.5 从 FAST RX/TX 模式转换到 SIC 模式
      4. 7.3.4  越界 (OOB) 比较器
      5. 7.3.5  TXD 显性超时 (DTO)
      6. 7.3.6  CAN 总线短路限流
      7. 7.3.7  热关断 (TSD)
      8. 7.3.8  欠压锁定
      9. 7.3.9  未供电设备
      10. 7.3.10 悬空引脚
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 工作模式
      2. 7.4.2 正常模式
      3. 7.4.3 待机模式
        1. 7.4.3.1 待机模式下通过唤醒模式 (WUP) 实现的远程唤醒请求
      4. 7.4.4 驱动器和接收器功能
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 典型应用
      1. 8.1.1 设计要求
        1. 8.1.1.1 CAN 终端
      2. 8.1.2 详细设计过程
        1. 8.1.2.1 总线负载能力、长度和节点数
    2. 8.2 系统示例
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 卷带包装信息

驱动器和接收器功能

器件的数字逻辑输入和输出电平是相对于 VCC 的 CMOS 电平。对于 TCAN6062V-Q1,为了与具有 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 电源的 MCU 兼容,这些电平相对于 VIO。

表 7-5 驱动器功能表
器件模式驱动器/接收器模式(1)TXD 输入总线输出驱动的总线状态(4)
CANHCANL
正常SIC 模式低高低显性
高电平或开路高阻抗高阻抗偏置隐性
FAST TX 模式PWM 低电平(2)高低Level_0
PWM 高电平(2)低高Level_1
FAST RX 模式PWM(2)高阻抗高阻抗偏置隐性
待机X(3)高阻抗高阻抗偏置到地
有关驱动器/接收器模式的概览,请参阅 节 7.4.2 和 节 7.4.3
请参阅节 7.3.3.4
X = 不相关
如需了解总线状态和偏置,请参阅 图 7-4、图 7-5 和 图 7-6
表 7-6 接收器功能表
器件模式驱动器/接收器模式CAN 差分输入
VID = VCANH – VCANL
总线状态RXD 引脚
正常SIC 模式VID ≥ 0.9V显性低
0.5V < VID < 0.9V未定义未定义
VIT(OOB) < VID ≤ 0.5V隐性高
开路 (VID ≈ 0V)开路
VID ≤ VIT(OOB)越界(1)低
FAST TX 模式或 FAST RX 模式VID ≥ 0.1VLevel_0低
-0.1V < VID < 0.1V未定义未定义
开路 (VID ≈ 0V)开路
VID ≤ -0.1VLevel_1高
待机VID ≥ 1.15V显性高电平
如果发生远程唤醒事件,则为低电平
请参阅 图 7-14
0.4V < VID < 1.15V未定义
VID ≤ 0.4V隐性
开路 (VID ≈ 0V)开路