ZHCSYN1 July 2025 TPLD2001-Q1
ADVANCE INFORMATION
该宏单元的输出充当器件的虚拟输入。将信号路由到连接多路复用器的过程会与物理数字输入引脚共享,因此如果使用虚拟输入,数字输入引脚资源将不再可用,且连接多路复用器的输入将来自虚拟输入寄存器。表 7-35 展示了数字输入引脚和虚拟输入之间的共享资源。
虚拟输入 | VIR_IN0 | VIR_IN1 | VIR_IN2 | VIR_IN3 | VIR_IN4 | VIR_IN5 | VIR_IN6 | VIR_IN7 |
数字输入引脚 | IO1 | IO2 | IO3 | IO4 | IO5 | IO6 | IO7 | IO8 |