ZHCSYN1 July 2025 TPLD2001-Q1
ADVANCE INFORMATION
将引脚配置为输入时,可以使用以下选项:
低电压数字输入的 VIH/VIL 规格低于不具有施密特触发的数字输入。这允许从任何低于 VCC 且符合低电压数字输入 VIH 和 VIL 规格的电压域向上转换。
除了数字输入选项外,还有几个 IO 还可以提供特殊功能。三个 IO 可以用作外部振荡器输入。
IO14:OSC0 外部时钟
IO15:OSC1 外部时钟
IO17:OSC2 外部时钟
还可以将多个 IO 配置成用作内部模拟比较器的模拟输入。
IO4:ACMP IN0
IO16:ACMP IN1
IO1:ACMP IN2
IO2:ACMP IN3
三个 IO 也可配置成内部先断后合模拟多路复用器的双向模拟引脚。
IO1: AMUX0 A
IO2: AMUX0 B
IO3: AMUX0 Y
IO14:AMUX1 A
IO15:AMUX1 B
IO17:AMUX1 Y