ZHCSYN1 July 2025 TPLD2001-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 引脚 | 说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | VSSOP (DGS) | 类型(1) | 主要功能 | 辅助模拟功能(如果有) | 辅助数字功能(如果有) | 辅助串行通信功能(如果有) |
| GPI | 2 | I | 通用输入 | VPP | ||
| GPIO1 | 3 | I/O | 通用 I/O 及 OE | AMUX0 A / ACMP IN2 | 接口选择 | |
| GPIO2 | 4 | I/O | 通用 I/O 及 OE | AMUX0 B / ACMP IN3 | I2C 地址 6 | |
| GPIO3 | 5 | I/O | 通用 I/O 及 OE | AMUX0 Y | I2C 地址 5 | |
| GPIO4 | 6 | I/O | 通用 I/O | ACMP IN0 | I2C 地址 4 | |
| GPIO5 | 7 | I/O | 通用 I/O | SPI nCS / I2C 地址 3 | ||
| GPIO6 | 8 | I/O | 通用 I/O | SPI SCLK / I2C SCL | ||
| GPIO7 | 9 | I/O | 通用 I/O | SPI SDI / I2C SDA | ||
| GPIO8 | 10 | I/O | 通用 I/O | SPI SDO | ||
| GND | 11 | P | 接地 | |||
| GPIO9 | 12 | I/O | 通用 I/O | Ext.VREF IN | ||
GPIO10 | 13 | I/O | 通用 I/O 及 OE | McACMP IN0 | ||
GPIO11 | 14 | I/O | 通用 I/O 及 OE | McACMP IN1 | ||
| GPIO12 | 15 | I/O | 通用 I/O 及 OE | McACMP IN2 | ||
| GPIO13 | 16 | I/O | 通用 I/O 及 OE | McACMP IN3 | ||
| GPIO14 | 17 | I/O | 通用 I/O | AMUX1 A | OSC0 Ext.CLK | |
| GPIO15 | 18 | I/O | 通用 I/O 及 OE | AMUX1 B | OSC1 Ext.CLK | |
| GPIO16 | 19 | I/O | 通用 I/O 及 OE | ACMP IN1 | ||
| GPIO17 | 20 | I/O | 通用 I/O 及 OE | AMUX1 Y | OSC2 Ext.CLK | |
| VCC | 1 | P | 电源电压 | |||