ZHCSYN1 July 2025 TPLD2001-Q1
ADVANCE INFORMATION
TPLD2001-Q1 是 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 系列器件的一部分,该系列器件采用具有组合逻辑、时序逻辑和模拟块的多功能可编程逻辑 IC,可提供集成、紧凑、低功耗解决方案来实现常见系统功能。
TPLD2001-Q1 具有十七个 GPIO 和一个 GPI,可配置为数字输入、数字输出、数字输入或输出,或者模拟输入或输出。
TPLD2001-Q1 具有一个用于配置内部宏单元和 I/O 引脚布线的互连系统(进一步称为连接多路复用器)。每个连接多路复用器输入都硬接线到特定的数字宏单元输出,例如数字 I/O、查找表和模拟比较器输出。连接多路复用器允许每个数字输入仅连接到一个输出,因此不存在总线争用。
TPLD2001-Q1 具有以下宏单元:
十四个可配置使用逻辑块,用于实现组合或顺序逻辑
三个可选的 2 位 LUT 或 D 型触发器/锁存器
一个可选的 2 位 LUT 或图形发生器
两个可选的 3 位 LUT 或 D 型触发器/锁存器
四个可选的 3 位 LUT 或 D 型触发器/锁存器或移位寄存器
四个可选的 4 位 LUT 或 D 型触发器/锁存器
六個可配置逻辑和时序块
四个 3 位 LUT 或 D 型触发器/锁存器和/或 8 位计数器
两个 3 位 LUT 或 D 型触发器/锁存器和/或 16 位计数器
兩個可编程抗尖峰脉冲滤波器或边沿检测器
一個抗尖峰脉冲滤波器或边沿检测器
一个 8 态状态机,异步或同步模式
四个 8 位计数器/有限状态机
四个 PWM 发生器
一个看门狗计时器
四个分立式模拟比较器
一个多通道模拟比较器,具有集成采样引擎和多电压基准选择功能
内部电压基准
模拟温度传感器
两个先断后合模拟多路复用器
三个振荡器:2kHz、2MHz和25MHz
一个串行通信:可在 I2C 或 SPI 之间选择
InterConnect Studio 支持简单的拖放界面来构建自定义电路设计,并通过写入一次性可编程 (OTP) 非易失性存储器来配置宏单元、I/O 引脚和互连。除了创建电路之外,InterConnect Studio 还能够模拟数字和模拟功能以验证设计,并提供典型的功耗估算。电路设计完成后,可以写入并锁定 OTP,以防止回读其内容。