ZHCSYN1 July 2025 TPLD2001-Q1
ADVANCE INFORMATION
TPLD2001-Q1 具有一个电压基准宏单元,可为模拟比较器提供基准。此宏单元为用户提供从 32mV 到 2.016V 的固定电压基准(以 32mV 为增量)选项,或者可从外部 VREF AIO 输入提供外部电压基准。“外部 VREF”选项在所有的比较器和 McACMP 的所有通道之间共享。
在低于 2.3V 的 VCC 下运行时,最大 VREF 选项降至 VCC - 0.3V;因此,在 1.8V 电源下运行时的最大 VREF 为 1.504V。
对于独立模拟比较器或多功能采样模拟比较器的每个通道,其基准电压 (VREF) 的选择可以通过用户寄存器在系统中进行更新。为了得到无干扰测量,建议在更改 VREF 时禁用/关闭所有模拟比较器。如果在更新 VREF 选择时未禁用模拟比较器,从模拟比较器输出有效数据可能需要 10µs 时间。
|
位枚举 |
数模转换器 (VREF) 输出 |
|---|---|
| 000000 | 32mV |
| 000001 | 64mV |
| 000010 | 96mV |
| 000011 | 128mV |
| 000100 | 160mV |
| 000101 | 192mV |
| 000110 | 224mV |
| 000111 | 256mV |
| 001000 | 288mV |
| 001001 | 320mV |
| 001010 | 352mV |
| 001011 | 384mV |
| 001100 | 416mV |
| 001101 | 448mV |
| 001110 | 480mV |
| 001111 | 512mV |
| 010000 | 544mV |
| 010001 | 576mV |
| 010010 | 608mV |
| 010011 | 640mV |
| 010100 | 672mV |
| 010101 | 704mV |
| 010110 | 736mV |
| 010111 | 768mV |
| 011000 | 800mV |
| 011001 | 832mV |
| 011010 | 864mV |
| 011011 | 896mV |
| 011100 | 928mV |
| 011101 | 960mV |
| 011110 | 992mV |
| 011111 | 1024mV |
| 100000 | 1056mV |
| 100001 | 1088mV |
| 100010 | 1120mV |
| 100011 | 1152mV |
| 100100 | 1184mV |
| 100101 | 1216mV |
| 100110 | 1248mV |
| 100111 | 1280mV |
| 101000 | 1312mV |
| 101001 | 1344mV |
| 101010 | 1376mV |
| 101011 | 1408mV |
| 101100 | 1440mV |
| 101101 | 1472mV |
| 101110 | 1504mV |
| 101111 | 1536mV |
| 110000 | 1568mV |
| 110001 | 1600mV |
| 110010 | 1632mV |
| 110011 | 1664mV |
| 110100 | 1696mV |
| 110101 | 1728mV |
| 110110 | 1760mV |
| 110111 | 1792mV |
| 111000 | 1824mV |
| 111001 | 1856mV |
| 111010 | 1888mV |
| 111011 | 1920mV |
| 111100 | 1952mV |
| 111101 | 1984mV |
| 111110 | 2016mV |
| 111111 | Ext. VREF AIO |
| VCC | VREF 范围 |
|---|---|
| 1.71V - 2.3V | 32mV - 1.504V |
|
2.3V - 5.5V |
32mV - 2.016V |