ZHCSYC2A May 2025 – September 2025 TXE8116-Q1 , TXE8124-Q1
ADVANCE INFORMATION
SPI 控制器可将 TXE81XX-Q1 设置为失效防护状态,方法是对失效防护使能寄存器进行编程,以启用该功能并将引脚功能从复位更改为失效防护。
该寄存器在 POR 事件或其他故障情况下会被清除。每次如果有故障情况会向 SPI 控制器生成中断,SPI 控制器都必须重新写入此寄存器。在中断生成后,SPI 控制器可以读取故障状态寄存器以了解中断源。
失效防护使能寄存器中的位 0 必须为 1,才能将 TXE81XX-Q1 配置为失效防护模式。
必须写入两个器件配置寄存器才能对 I/O 配置进行编程,以确保冗余。如果这些寄存器中任何一个损坏,并且内容不匹配,则会生成一个中断。
例如,如果在失效防护模式下将 I/O 引脚 P0.1 设置为输出和高电平,则按照以下顺序配置失效防护模式: