ZHCSYC2A May   2025  – September 2025 TXE8116-Q1 , TXE8124-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 SPI 总线时序要求
    8. 5.8 开关特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 I/O 端口
      2. 7.3.2 中断输出 (INT)
      3. 7.3.3 复位输入 (RESET)
      4. 7.3.4 失效防护模式
      5. 7.3.5 软件复位广播
      6. 7.3.6 突发模式
      7. 7.3.7 菊花链
      8. 7.3.8 多端口
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 上电复位
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 SPI 接口
      2. 7.5.2 SPI 数据格式
      3. 7.5.3 写入
      4. 7.5.4 读取
    6. 7.6 寄存器映射
      1. 7.6.1 控制寄存器:读取/写入与功能地址 (B23 - B16)
      2. 7.6.2 控制寄存器:端口选择与多端口 (B15 - B8)
      3. 7.6.3 寄存器说明
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 电源相关建议
      1. 8.2.1 上电复位要求
    3. 8.3 布局
      1. 8.3.1 布局指南
      2. 8.3.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
参数 测试条件 VCC 最小值 典型值 最大值 单位
VIK 输入二极管钳位电压 II = -18mA VCC -1.2 V
VPORR 上电复位电压,VCC 上升 VI = VCC 或 GND,IO = 0 VCC 1.35 V
VPORF 上电复位电压,VCC 下降 1.05 V
VOH 高电平输出电压(1) P 端口 IOH = -4mA 1.65V 1.31 V
IOH = -8mA 2.3V 1.73
3V 2.4
4.5V 4.0
5.5V 4.95
VOH 高电平输出电压(1) SDO IOH = -3mA 1.65V 至 5.5V VCC - 0.4 V
VOL 低电平输出电压 P 端口 IOL = 4mA 1.65V 0.22 V
IOL = 8mA 2.3V 0.36
3V 0.25
4.5V 0.17
5.5V 0.15
VOL 低电平输出电压 SDO IOL = 3mA 1.65V 至 5.5V 0.4 V
IOL 低电平输出电流 INT VOL = 0.4V 1.65V 至 5.5V 4 mA
II 输入漏电流 P 端口 VI = VCC 或 GND 1.65V 至 5.5V ±1 µA
VI = 3.6V 0V ±1
SDI、RESET VI = VCC 或 GND 1.65V 至 5.5V ±1
II 输入漏电流 SCLK VI = GND 1.65V 至 5.5V ±1 µA
II 输入漏电流 SCLK VI = VCC 1.65V 至 5.5V ±65 µA
II 输入漏电流 CS VI = VCC 1.65V 至 5.5V ±1 µA
II 输入漏电流 CS VI = GND 1.65V 至 5.5V ±65 µA
ICC 静态电流 待机模式 SDI,CS 和 RESET = VCC
P 端口 = VCC 或 GND,
I/O = 输入,IO = 0mA
fSCLK = 0MHz,
–40°C < TA ≤ 85°C,I/O 电阻器已禁用
5.5V 2.3 8 µA
3.6V 2 7.5 µA
2.7V 1.8 7.2 µA
1.65V 至 1.95V 1.7 7 µA
SDI,CS 和 RESET = VCC
P 端口 = VCC 或 GND,
I/O = 输入,IO = 0mA
fSCLK = 0MHz,
–40°C < TA ≤ 125°C,I/O 电阻器已禁用
5.5V 2.3 26 µA
3.6V 2 24
2.7V 1.8 23.6
1.65V 至 1.95V 1.7 23.4
ICC 有效电流 工作模式 (5MHz) SDI,CS 和 RESET = VCC
P 端口 = VCC 或 GND,
I/O = 输入,IO = 0mA
fSCLK = 5MHz,SDO 上的负载为 100pF
–40°C < TA ≤ 125°C,I/O 电阻器已禁用
5.5V 150 170 µA
3.6V 132 140
2.7V 127 135
1.65V 至 1.95V 124 130
工作模式 (10MHz) SDI,CS 和 RESET = VCC
P 端口 = VCC 或 GND,
I/O = 输入,IO = 0mA
fSCLK = 10MHz,SDO 上的负载为 100pF
–40°C < TA ≤ 125°C,I/O 电阻器已禁用
5.5V 292 350 µA
3.6V 257 285
2.7V 240 270
1.65V 至 1.95V 242 260
IBHL 总线保持低持续电流 VI = 0.58 1.65V 35 uA
VI = 0.70 2.3V 50
VI = 0.80 3V 60
VI = 1.35 4.5V 105
IBHH 总线保持高持续电流 VI = 1.07 1.65V -75 uA
VI = 1.70 2.3V -85
VI = 2.00 3V -140
VI = 3.15 4.5V -180
IBHLO 总线保持低过驱电流 将输入电压从 0 斜升至 Vcc 1.95V 170 uA
2.7V 260
3.6V 340
5.5V 500
IBHHO 总线保持高过驱电流 将输入电压从 Vcc 斜降至 0 1.95V -170 uA
2.7V -260
3.6V -340
5.5V -500
Rpu(int) 内部上拉电阻 CS 70 100 140
P 端口 70 100 140
Rpd(int) 内部下拉电阻 P 端口 70 100 140
SCLK 70 100 140
CI 输入引脚电容 SCLK VI = VCC 或 GND 1.65V 至 5.5V 8 pF
SDI 8 pF
CS 8 pF
RESET 8 pF
CIO 输入-输出引脚电容 P 端口 VIO = VCC 或 GND 1.65V 至 5.5V 8.5 pF
每个 I/O 必须在外部限制为最大 10mA