ZHCSYC2A May 2025 – September 2025 TXE8124-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tiv | 中断有效时间,INT CLOAD = 100pF 且 RPU = 4.7kΩ(图 6-4) | P 端口 | INT | 0.2 | µs | ||
| tir | 中断复位延迟时间,INT CLOAD = 100pF 且 RPU = 4.7kΩ(图 6-4) | SCLK | INT | 0.4 | µs | ||
| tpv | 输出数据有效时间,SDO CLOAD = 100pF(图 6-5) | SCLK | P 端口 | 100 | ns | ||
| tps | 输入数据建立时间,SDO CLOAD = 100pF(图 6-5) | P 端口 | SCLK | 26 | ns | ||
| tph | 输入数据保持时间,SDO CLOAD = 100pF(图 6-5) | SCLK | P 端口 | 2.5 | ns | ||