ZHCSYC2A May 2025 – September 2025 TXE8124-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RESET | |||||
| tw | 复位脉冲持续时间,SDO CLOAD = 100pF(图 6-1) | 100 | ns | ||
| tREC | 复位恢复时间,SDO CLOAD = 100pF(图 6-1) | 100 | ns | ||
| tRESET | 复位时间,SDO CLOAD = 100pF(图 6-1) | 80 | ns | ||
| 上电复位 | |||||
| tFT | 下降速率(图 8-3)(图 8-4) | 0.1 | 2000 | ms | |
| tRT | 上升速率(图 8-3)(图 8-4) | 0.1 | 2000 | ms | |
| tTRR_GND | 重新开始斜坡的时间(当 VCC 降至 GND 时)(图 8-3) | 1 | µs | ||
| tTRR_POR50 | 重新开始斜坡的时间(当 VCC 降至 VPOR_MIN – 50mV 时)(图 8-4) | 40 | µs | ||
| VCC_GH | 当 tVCC_GW = 1µs 时,VCC 可能会受到干扰但不会导致功能中断的电平(图 8-5) | 1.2 | V | ||
| tVCC_GW | 当 VCC_GH = 0.5 × VCC 时,不会导致功能中断的干扰宽度(图 8-5) | 10 | µs | ||
| 失效防护 IO | |||||
| fsEN | 失效防护 IO 启用时间(100pF 负载)(图 6-2) | 正常模式下输出高电平,失效防护模式下输出低电平 | 100 | ns |
|
| 正常模式下输出低电平,失效防护模式下输出高电平 | 100 | ns |
|||
| 正常模式下输出高电平,失效防护模式下为输入状态(500 欧姆下拉负载) | 70 | ns |
|||
| 正常模式下输出低电平,失效防护模式下为输入状态(500ohm 下拉负载) | 70 | ns |
|||
| fsDIS | 失效防护 IO 禁用时间(100pF 负载)(图 6-2) | 正常模式下输出高电平,失效防护模式下输出低电平 | 100 | ns | |
| 正常模式下输出低电平,失效防护模式下输出高电平 | 100 |
ns |
|||
| 正常模式下为输入状态,失效防护模式下输出高电平(500ohm 下拉负载) | 110 | ns |
|||
| 正常模式下为输入状态,失效防护模式下输出低电平(500ohm 下拉负载) | 90 |
ns |
|||
| 数字 IO | |||||
| TGW | 数字干扰滤波器宽度 | 70 | 230 | ns | |