ZHCSYC2A May 2025 – September 2025 TXE8116-Q1 , TXE8124-Q1
ADVANCE INFORMATION
RESET 可置为有效输入以初始化系统,同时保持 VCC 电源在其工作电平。将 RESET 引脚保持在低电平至少 tW,可实现复位。TXE81XX-Q1 寄存器和 SPI 状态机在 RESET 设置为低电平时更改为其默认状态。当 RESET 设置为高电平时,可从外部或通过控制器更改 P 端口的 I/O 电平。如果未使用有效连接,该输入需要将一个上拉电阻器连接到 VCC。当 RESET 被切换时,会更新输入端口寄存器以反映 GPIO 引脚的状态。