ZHCSYC2A May   2025  – September 2025 TXE8116-Q1 , TXE8124-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 SPI 总线时序要求
    8. 5.8 开关特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 I/O 端口
      2. 7.3.2 中断输出 (INT)
      3. 7.3.3 复位输入 (RESET)
      4. 7.3.4 失效防护模式
      5. 7.3.5 软件复位广播
      6. 7.3.6 突发模式
      7. 7.3.7 菊花链
      8. 7.3.8 多端口
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 上电复位
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 SPI 接口
      2. 7.5.2 SPI 数据格式
      3. 7.5.3 写入
      4. 7.5.4 读取
    6. 7.6 寄存器映射
      1. 7.6.1 控制寄存器:读取/写入与功能地址 (B23 - B16)
      2. 7.6.2 控制寄存器:端口选择与多端口 (B15 - B8)
      3. 7.6.3 寄存器说明
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 电源相关建议
      1. 8.2.1 上电复位要求
    3. 8.3 布局
      1. 8.3.1 布局指南
      2. 8.3.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VCC 电源电压 -0.5 6.5 V
VI 输入电压(2) -0.5 6.5 V
VO 输出电压(2) -0.5 6.5 V
IIK 输入钳位电流 RESET、SCLK、SDI、CS VI < 0 -20 mA
IOK 输出钳位电流 INT、SDO VO < 0 -20 mA
IIOK 输入-输出钳位电流 P0.0 - P2.7 VO < 0 或 VO > VCC ±20 mA
IOL 持续输出低电平电流 VO = 0 至 VCC 50 mA
IOH 持续输出高电平电流 VO = 0 至 VCC -50 mA
ICC 通过 GND 的持续电流(3) -200 mA
ICC 通过 VCC 的持续电流(3) 160 mA
TJ 结温 -40 150 °C
Tstg 贮存温度 -40 150 °C
超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不意味着器件在这些条件下或在建议运行条件之外的任何其他条件下能够正常功能运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能,并缩短器件寿命。
如果遵守输入和输出电流额定值,则允许超出输入负电压和输出电压额定值。
总电流限制了能够以满负载运行的通道数量。