ZHCSY43 April 2025 ADC3664-EP , ADC3664-SEP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流精度 | ||||||
| 无丢码 | 14 | 位 | ||||
| PSRR | FIN = 1MHz | 35 | dB | |||
| DNL | 微分非线性 | FIN = 5MHz | -1.8 | ±0.9 | +1.8 | LSB |
| INL | 积分非线性 | FIN = 5MHz | -7.5 | ±2.6 | +7.5 | LSB |
| VOS_ERR | 偏移误差 | -55 | ±30 | 55 | LSB | |
| VOS_DRIFT | 不同温度下的温漂 | ±0.06 | LSB/ºC | |||
| GAINERR | 增益误差 | 外部 1.6V 基准 | ±2 | %FSR | ||
| GAINDRIFT | 不同温度下的增益漂移 | 外部 1.6V 基准 | ±57 | ppm/ºC | ||
| GAINERR | 增益误差 | 内部基准 | ±3 | %FSR | ||
| GAINDRIFT | 不同温度下的增益漂移 | 内部基准 | 106 | ppm/ºC | ||
| 切换噪声 | 0.7 | LSB | ||||
| ADC 模拟输入(AINP/M、BINP/M) | ||||||
| FS | 满量程输入 | 差分 | 3.2 | Vpp | ||
| VCM | 输入共模电压 | 0.9 | 0.95 | 1.0 | V | |
| RIN | 输入电阻 | 直流下的差分 | 8 | kΩ | ||
| CIN | 输入电容 | 直流下的差分 | 5.4 | pF | ||
| VOCM | 输出共模电压 | 0.95 | V | |||
| BW | 模拟输入带宽 (-3dB) | 200 | MHz | |||
| 内部电压基准 | ||||||
| VREF | 内部基准电压 | 1.6 | V | |||
| VREF 输出阻抗 | 8 | Ω | ||||
| 参考输入缓冲器 (REFBUF) | ||||||
| 外部基准电压 | 1.2 | V | ||||
| 外部电压基准 (VREF) | ||||||
| VREF | 外部电压基准 | 1.6 | V | |||
| 输入电流 | 1 | mA | ||||
| 输入阻抗 | 5.3 | kΩ | ||||
| 时钟输入 (CLKP/M) | ||||||
| 输入时钟频率 | 外部基准 | 1 | 125 | MHz | ||
| 内部基准 | 100 | 125 | MHz | |||
| VID | 差分输入电压 | 0.5 | 1 | 3.6 | Vpp | |
| VCM | 输入共模电压 | 0.9 | V | |||
| RIN | 共模单端输入电阻 | 5 | kΩ | |||
| CIN | 单端输入电容 | 1.5 | pF | |||
| 时钟占空比 | 45 | 50 | 60 | % | ||
| 数字输入(RESET、PDN、SCLK、SEN、SDIO) | ||||||
| VIH | 高电平输入电压 | 1.4 | V | |||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.4 | ||||
| IIH | 高电平输入电流 | 90 | 150 | uA | ||
| IIL | 低电平输入电流 | -150 | -90 | uA | ||
| CI | 输入电容 | 1.5 | pF | |||
| 数字输出 (SDOUT) | ||||||
| VOH | 高电平输出电压 | ILOAD = -400μA | IOVDD – 0.1 | IOVDD | V | |
| VOL | 低电平输出电压 | ILOAD = 400μA | 0.1 | |||
| SLVDS 接口 | ||||||
| VID | 差分输入电压 | DCLKIN | 200 | 350 | 650 | mVpp |
| VCM | 输入共模电压 | 1 | 1.2 | 1.3 | V | |
| 每个 CMOS 输出引脚 | 每个差分 SLVDS 输出 | 1000 | Mbps | |||
| VOD | 差分输出电压 | 500 | 700 | 850 | mVpp | |
| VCM | 输出共模电压 | 1.0 | V | |||