ADC3664-SEP
- 耐辐射(仅 -SEP):
- 单粒子锁定 (SEL) 抗扰度为 LET = 43 MeV-cm2/mg
- 单粒子功能中断 (SEFI) 的 LET 特征值高达 43 MeV-cm2/mg
- 电离辐射总剂量 (TID):30krad(Si)
- 增强型产品(-EP a -SEP):
- 符合 ASTM E595 释气规格要求
- 供应商项目图 (VID)
- 温度范围:-55°C 至 105°C
- 一个制造、封装和测试基地
- 金键合线,NiPdAu 铅涂层
- 晶圆批次可追溯性
- 延长了产品生命周期
- 双通道、125MSPS ADC
- 14 位分辨率(无丢码)
- 本底噪声:-156.9dBFS/Hz
- 低功耗:100mW/通道(125MSPS 时)
- 延迟:2 个时钟周期
- 电压基准选项:
- 外部:1 到 125MSPS
- 内部:100 到 125MSPS
- 输入带宽:200MHz (3dB)
- INL:±2.6 LSB;DNL:±0.9 LSB(典型值)
- 片上 DSP(可选/可旁路)
- 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、32 倍抽取率
- 32 位 NCO
- 串行 LVDS 数字接口(2 线、1 线和 1/2 线)
- 小尺寸:40 QFN (5 × 5mm) 封装
- 频谱性能 (fIN = 5MHz):
- SNR:77.5dBFS
- SFDR:84dBc HD2、HD3
- SFDR:92dBFS 最严重毛刺
ADC3664-xEP 器件是一款低噪声、超低功耗、14 位、125MSPS 高速双通道 ADC。该器件可实现超低噪声性能和 -156.9dBFS/Hz 的噪声频谱密度,还具有线性度和动态范围。ADC3664-xEP 可提供中频采样支持,使器件适合各种应用。高速控制环路受益于低至一个时钟周期的低延迟。该 ADC 在 125MSPS 下的功耗仅为每通道 100mW,且其功耗随采样率减小而降低。
ADC3664-xEP 使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据,可更大限度减少数字互连的次数。该器件提供双通道、单通道和半通道选项。该器件支持 –55°C 至 +105°C 的工作温度范围。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ADC3664-SEP ADC3664-EP 14 位、125MSPS、低噪声、低功耗双通道 ADC 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 4月 11日 |
| * | 辐射与可靠性报告 | ADC3664-SEP Single Event Effects Report | PDF | HTML | 2025年 3月 25日 | ||
| * | 辐射与可靠性报告 | ADC3664-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 2025年 3月 19日 | ||
| * | 辐射与可靠性报告 | ADC3664-SEP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report | 2025年 3月 19日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ADC3664EVM — ADC3664 双 14位、125MSPS、高 SNR、低功率 ADC、SLVDS 接口评估模块
ADC3664 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC3664 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC3664,后者是一款具有串行 LVDS 接口的 16 位双通道 125MSPS ADC,可评估 14 位器件系列中的单通道或双通道器件。
评估板
ADC3664EVMCVAL — ADC3664-SP 评估模块
ADC3664 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC3664-SP 高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC3664-SP,后者是一款具有串行 LVDS 接口的 18 位双通道 125MSPS ADC。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RSB) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。