ZHCSY43 April 2025 ADC3664-EP , ADC3664-SEP
PRODUCTION DATA
使用 REFBUF/CTRL 引脚选择 ADC 电压基准。即使有一个内部 100kΩ 上拉电阻连接到 AVDD,REFBUF/CTRL 引脚也应设置为外部电压而不是悬空。当使用分压器设置 REFBUF/CTRL 电压(图 7-42 中的 R1 和 R2)时,应使用 < 5kΩ 的电阻值。
| REFBUF/CTRL 电压 | 电压基准选项 | 时钟选项 |
|---|---|---|
| >1.7V(默认值) | 外部基准 | 差分时钟输入 |
| 1.2V (1.15-1.25V) | REFBUF/CTRL 引脚上使用内部增益缓冲器的外部1.2V 输入 | 差分时钟输入 |
| 0.5 至 0.7V | 内部基准 | 差分时钟输入 |
| < 0.1V | 内部基准 | 单端时钟输入 |