ZHCSY43 April 2025 ADC3664-EP , ADC3664-SEP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC3664-SEP:125 MSPS | ||||||
| IAVDD | 模拟电源电流 | 外部基准 | 64 | 80 | mA | |
| IIOVDD | I/O 电源电流 | SLVDS 2 线 | 47 | 72 | ||
| PDIS | 功率耗散 | 外部基准,2 线 | 200 | 274 | mW | |
| IIOVDD | I/O 电源电流 | 2 线,1/2 摆幅 | 35 | mA | ||
| 4 倍实时抽取率,16 位,1 线 | 50 | |||||
| 16 倍实时抽取率,16 位,1 线 | 45 | |||||
| 16 倍实时抽取率,16 位,1/2 线 | 41 | |||||
| 4 倍复数抽取率,16 位,1 线 | 57 | |||||
| 8 倍复数抽取率,16 位,1 线 | 54 | |||||
| 8 倍复数抽取率,16 位,1/2 线 | 50 | |||||
| 16 倍复数抽取率,16 位,1 线 | 50 | |||||
| 16 倍复数抽取率,16 位,1/2 线 | 47 | |||||
| 32 倍复数抽取率,16 位,1 线 | 48 | |||||
| 32 倍复数抽取率,16 位,1/2 线 | 43 | |||||
| IAVDD | 内部基准,额外模拟电源电流 | 通过 SPI 启用 | 4 | mA | ||
| 外部 1.2V 基准 (REFBUF),额外模拟电源电流 | 0.5 | |||||
| 单端时钟输入,将模拟电源电流减少 | 1 | |||||
| PDIS | 全局断电模式下的功耗 | 默认屏蔽设置 | 12 | mW | ||