ZHCSY43 April 2025 ADC3664-EP , ADC3664-SEP
PRODUCTION DATA
抽取块配备了一个 32 位 NCO 和一个数字混频器,用于在数字滤波之前对频率旋转进行微调。振荡器会生成一个复指数序列:
ejωn (default) or e–jωn
其中:频率 (ω) 通过 32 位寄存器设置指定为有符号数
复指数序列与 ADC 的实数输入相乘,以将所需的载波混合到等于 fIN + fNCO 的频率。NCO 频率可在 -FS/2 至 FS/2 范围内进行调节,并以带符号的二进制补码形式处理。对新的 NCO 频率进行编程后,必须切换 MIXER RESTART 寄存器位或 SYNC 引脚,才能使新频率生效。此外,ADC3664-xEP 还通过 SPI 提供反转混频器相位的选项。
NCO 频率设置由 32 位寄存器值设置,计算方式如下:
其中:
以下示例进一步说明了 NCO 编程过程:
对于此示例,实际上有四种方法可以对 NCO 进行编程并实现所需的输出频率,如 表 7-1 所示。
| 别名或负数图像 | fNCO | NCO 值 | 混合器相位 | fOUT 的频率转换 |
|---|---|---|---|---|
| fIN = -10MHz | fNCO = 10MHz | 343597384 | 原样 | fOUT = fIN + fNCO = –10MHz +10MHz = 0MHz |
| fIN = 10MHz | fNCO = -10MHz | 4638564680 | fOUT = fIN + fNCO = 10MHz + (–10MHz) = 0MHz | |
| fIN = 10MHz | fNCO = 10MHz | 343597384 | 反 | fOUT = fIN– fNCO = 10MHz – 10MHz = 0MHz |
| fIN = -10MHz | fNCO = -10MHz | 4638564680 | fOUT = fIN– fNCO = –10MHz – (–10MHz) = 0MHz |